Miljövänliga vakuum- och blåspumpar inklusive styrsystem ökar produktivitet och driftsäkerhet för den grafiska industrin

PIAB Vakuum- & Blåssystem - PVBS 3

PIABs nya generation styrsystem och decentraliserade moduler med vakuum- och blåspumpar, PVBS 3, minskar den grafiska industrins energiförbrukning och ökar lönsamheten.

– Det är energieffektivt, driftsäkert och nästan underhållsfritt. För tryckeribranschen finns ingen bättre helhetslösning.


Customer testimonials

Kraftig minskning av underhålls- och driftkostnader hos Apolo

Gabriel Espinosa, VD på Apolo PIABs lösning eliminerade de maskinstillestånd som hade orsakats av pumpproblem, vilket gjorde att kostnaderna för underhåll av pumpar kunde reduceras mycket kraftigt. Dessutom sänktes temperaturen i tryckeriet från 37°C till 20°C utan att använda luftkonditionering, samtidigt som ljudnivån minskade med så mycket som 50%. Läs mer »

Vakuumteknologins roll för energisnål tillverkning

Peter Tell, Chief Technical Officer på PIAB, diskuterar varför effektiv energianvändning bör vara en prioritet för tillverkare som strävar efter en hållbar utveckling, samtidigt som han beskriver sitt företags filosofi för att hjälpa tillverkare uppnå energibesparingar och högre produktivitet.

Läs mer »

Peter Tell, Chief Technical Officer på PIAB

 


Produktnyheter

2010-01-11 Decentraliserade vakuumsystem ger energieffektiv användning och snabba arbetsoperationer
PIAB VGS™3040 vakuumgripdon PIAB lanserar nu VGS™3040 vakuumgripdon. VGS™ -serien med produkter möjliggör för användarna att ... Läs mer »
2009-12-08 Detekterbar sugkopp för bagerier
Detekterbar sugkopp B-BL40-2 B-BL40-2 är tillverkad av FDA-godkänt silikon. En låg procenthalt metalladditiv har blandats i gu... Läs mer »
2009-11-17 Vad är PMAT?
PIAB Modular Automation Tooling (PMAT) Med PIABs Modular Automation Tooling (PMAT) ges möjlighet att konstruera och bygga flexibla och j... Läs mer »

CAD-center

Gå till CAD-centret