Umweltfreundliche Vakuum- und Blasluftpumpen mit Kontrollsystem – Verbesserte Produktivität und zuverlässiger Betrieb für die Druckindustrie

PIAB Vakuum und Blasluftsystem - PVBS 3

PIABs neue Generation von Kontrollsystemen und dezentralen Modulen mit Vakuum- und Blasluftpumpen, PVBS 3, reduziert den Energieverbrauch und erhöht die Produktivität in der Grafikbranche.

“Es ist energieeffizient, zuverlässig und so gut wie wartungsfrei. Es gibt keine vergleichbare Lösung für die Druckindustrie.”


Kundenanwendungen

Wrigley Polen erreicht Verminderung im Energieverbrauch, Wartung und Reinigungszeit

Der PIAB Vakuumförderer Aufbau bei Wrigley Polen

Mit der installierten PIAB Lösung fallen während der Herstellung der gepressten Minzen und der Tabletten-Kaugummis weniger Stillstandszeiten an, da der Sammler und die Filter sehr einfach zu säubern sind. Seit der Installierung der Förderwerke, hat Wrigley Polen die Reinigungszeit um ungefähr 70% verringert, während die Wartung auf den periodischem Austausch der Filter verringert worden ist. Wrigley berichtet ebenfalls, dass das vorhergehende Systems doppelt so viele Kosten verursacht hatte wie die heutige PIAB Lösung, bei gleicher Kapazität. Zudem war sie viel weniger zuverlässig. Die neuen Förderwerke sind auch leistungsfähiger, da ihr Design den Vakuumfluss um 25% verbessert, ohne den Energieverbrauch zu beeinflussen.

Mehr Information »

Welche Rolle spielt Vakuumtechnologie in der Energieeffizienz der herstellenden Industrie?

Peter Tell, Technischer Direktor der PIAB, diskutiert, warum für Hersteller, die bestrebt sind, ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern Energieeffizienz ein immer präsentes Thema sein muss. Er erklärt die Philisophie seines Unternehmens der herstellenden Industrie zu helfen, Energieeinsparung und grössere Produktivität zu erreichen.

Mehr Information »

Peter Tell, Technischer Direktor der PIAB

 


Produkt-Neuheiten

11.01.2010 Dezentralisiertes Vakuumsystem
Das Vakuum Greifsystem VGS™3040 PIAB stellt das neue Vakuum Greifsystem VGS™3040 vor. Die VGS™ Produktserie ermöglicht den A... Mehr Information »
08.12.2009 Nachweisbarer Saugnapf für die Backbranche
Nachweisbarer Saugnapf B-BL40-2 Bei der Herstellung des B-BL40-2 aus Silikon wird ein von der FDA zugelassenes Material verwendet... Mehr Information »
28.10.2009 Neues Fitting für einfachere Positionierung
Saugnapf OF25x70P PIAB verbessert die Ausführung des Fittings für unseren ovalen DURAFLEX® Saugnapf, OF25x70P. Ein ... Mehr Information »

CAD-Downloadzentrum

Go to CAD-Downloadzentrum