Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Geringe Staubbelastung, geringerer Flächenbedarf und weniger Ausschuss mit unseren Lösungen für die chemische Industrie. Wir bieten qualitativ hochwertige Technologie, die die Sicherheit des Personals gewährleistet und die Produktivität steigert. Wartung, regelmäßige Reinigung und Filterwechsel sind leicht durchzuführen, damit Ihre Produktion möglichst schnell wieder anlaufen kann.

Trockenmittel

Hersteller für Trockenmittel bedienen globale Endverbraucher in der Lebensmittel-, Pharmazie-, Konsumgüter- und Elektronikindustrie. Trockenmittel dienen der Aufnahme von Feuchtigkeit/Wasser, um Produkte trocken zu halten und sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Der geschlossene Vakuumförderer von Piab hilft, die Stauberzeugung auf ein Minimum zu reduzieren und das Personal während der Produktion möglichst wenig mit Staub zu belasten.

Was Piab bietet

  • Rentabilität: Minimaler Produktausschuss aufgrund der schonenden Vakuumförderung
  • Sicherheit des Personals: Unser geschlossenes System hilft dabei, die Staubbelastung zu reduzieren
  • Platzsparend: Unsere Vakuumförderer werden für eine minimale Stellfläche konstruiert

Waschmittel

Bei der Produktion von Waschmitteln werden gekapselte Enzyme, enzymhaltige Pulver oder sonstige Additive durch die einzelnen Verfahrensschritte gefördert. Piab hat eine Geschwindigkeitssteuerung entwickelt, die die Fördergeschwindigkeit optimiert, ohne die empfindlichen Enzyme zu beschädigen. Der enzymhaltige Staub ist für Menschen gesundheitsschädlich. Daher ist es äußerst wichtig, die Belastung auf ein Minimum zu beschränken. Unser geschlossenes Vakuumförderungssystem ist mit modernsten ULPA-Filtern ausgestattet und gewährleistet die Sicherheit des Personals und die Reinhaltung der Luft.

Was Piab bietet

  • Rentabilität: Minimaler Produktausschuss aufgrund der schonenden Vakuumförderung
  • Sicherheit des Personals: Unser geschlossenes Systems ermöglicht die Belastung durch gesundheitsgefährlichen Staub zu senken
  • Einfach in der Anwendung: Wartung, regelmäßige Reinigung und Filterwechsel sind leicht durchzuführen, damit Ihre Produktion möglichst schnell wieder anlaufen kann

Water treatment

ATEX Dust certification is important for sewer treatment plants, when most focus is placed on moving large amounts of water with minimal floor space. Our vacuum conveyors help to provide a space saving and enclosed dust free environment, while meeting industry requirements.

What Piab offers

  • Space saving: our vacuum conveyors are built to make up a minimal footprint
  • Industry standard: we meet dust certifications and requirements
  • Human focus: easy maintenance, hygienic, and safe for human handling

Anwendungen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen