Geral
Aplicação
Folha de metal oleosa
Características
Folha de metal oleosa
Material
Poliuretano (PU)
Modelo de ventosa
OBF30x60P Dry metal sheet
Especificação
Dry metal sheet
Movimento, vertical máx.
7 mm
Raio de curvatura mínimo
25 mm
Modelo de ventosa
OBF30x60P Oily metal sheet
Especificação
Oily metal sheet
Comprimento, atuada
60,5 mm
Performance - capacidade de carga
OBF30x60P Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
OBF30x60P Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Material
Temperatura
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Dureza
30 °Shore A
55 °Shore A
60 °Shore A
Ácidos concentrados
+
+
+
Resistência ao desgaste
+++
+++
+++
Tempo & Ozônio
+++
+++
+++
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login
Favor entrar ou regustrar-se para obter todos os benefício da piab.com
Valores da folha de dados foram testados em:
- Temperatura ambiente: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Atmosfera padrão: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Umidade relativa: 0-100%
- Qualidade de ar comprimido: DIN ISO 8573-1 class 4