El KMG es un miniplano aspirante de espuma que se puede adaptar a aplicaciones con poco espacio en una EOAT, de forma similar a una ventosa. Su superficie de espuma ofrece la versatilidad necesaria para adaptarse a una amplia variedad de objetos sin necesidad de realizar ajustes. En caso de alturas de capa desiguales, el KMG puede equiparse con compensadores de nivel sin necesidad de cambiar el dispositivo de montaje. El dispositivo de generación de vacío se puede instalar directamente en el Kenos® KMG o cerca de él para maximizar su capacidad y eficiencia. Disponible en forma redonda o rectangular, Kenos® KMG ofrece un agarre estable y rígido, incluso en superficies irregulares o rugosas, y se puede utilizar para recoger objetos de materiales porosos o no porosos.
Leer más0
No se puede comparar productos de distintas categorías. ¿Quieres eliminar los productos existentes?