Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Erhöhung der Palettierzyklen in einer Lebensmittelanwendung.

Veröffentlicht 06.04.2023
Erhöhung der Palettierzyklen in einer Lebensmittelanwendung.

Mit dem Einsatz des Kenos® KVGL-Greifers von Piab in dem End-of-Line-Automatisierungssystem einer Mehlabfüllanlage, die an ein führendes französisches Unternehmen geliefert wurde, erzielte MAXPRO große Fortschritte beim Handhaben von Beuteln.

Die Anlage besteht aus zwei Verpackungsproduktlinien mit einer Kapazität von 70 Mehlsäcken von 1 kg pro Minute und pro Linie. Das Produkt wird auf einer Greifebene der Größe 800x600 mm positioniert und vorgeformt.

Ein mit dem Kenos® KVGL-Greifsystem ausgestatteter Knickarmroboter nimmt dann die vollen Mehlsäcke von den beiden Linien auf und legt sie in zwei auf Paletten stehende Kartons.

Sobald sie fertig sind, werden die beiden Kartons mit den Maßen 600x800x1100 mm zur Verpackungsstation befördert.

Vor der Einführung der Vakuumtechnik von Piab, wurde für jeden zu kommissionierenden Sack ein Greifer mit Saugnäpfen verwendet. Das Verfahren war langsam und unzuverlässig, da es aufgrund von Maßunterschieden zwischen den Beuteln häufig zu Produktverlusten kam, die nur schwer zu kompensieren waren.

„Alle Probleme wurden durch den Einsatz des Kenos® KVGL-Flächengreifer gelöst, der maximale Flexibilität beim Layout für das Greifen bietet und eine Verringerung der Zykluszeiten um 20 % ermöglichte“, sagt Roberto Pierobon, Leiter der technischen Abteilung bei MAXPRO.

„Ein weiterer Pluspunkt des Piab-Greifers ist, dass er das Produkt nicht verformt. Möglich ist dies durch die größere Greiffläche und das im Vergleich zum Greifer mit mehreren Saugnäpfen geringere erforderliche Vakuumniveau. Dieser hat oft das Beutelpapier beschädigt“, fügt Massimo Lolato, Projekt- und Testmanager bei MAXPRO, hinzu.

Kenos® KVGL-Greifer, der mit vier Piab BX52P-Saugnäpfen ausgestattet ist, ist auch in der Lage, die Zwischenschicht zu handhaben, sodass der gesamte Palettierprozess optimal gesteuert werden kann.

„Wir sind sehr zufrieden mit unserer Entscheidung. Für uns war es wichtig, die Lösung in der Testeinrichtung von Piab zu testen, ohne die Maschine im Unternehmen zu installieren. Außerdem war die technische Beratung durch Vladimiro Marconato von F.lli Bono, dem autorisierten Händler von Piab, entscheidend“, fasst Roberto Pierobon zusammen.

Die Kenos® KVGL-Vakuumgreifsysteme von Piab vereinfachen Handhabungsprozesse in einer Vielzahl von Industrien. Es handelt sich um ein vielseitiges Produkt, das auf Greifern mit technischem Schaum basiert und für das Handhaben einer Vielzahl von Objekten mit unterschiedlichen Formen, Größen und Materialien konstruiert worden ist. Zu den Merkmalen der Kenos® KVGL-Greifer gehört neben der vollständigen Konfigurierbarkeit von Größe, Schaumdicke und auch der Technik selbst, ein Montagesystem für den Schaum, das einen schnellen Austausch bei Verschleiß ermöglicht, ohne dass Personal für eine spezielle Wartung oder Werkzeuge erforderlich wären, wodurch die Produktivität der Anlage erhöht wird.
Kenos® KVGL-Greifer können mit integrierter Vakuumerzeugung durch Piabs COAX® Mehrstufenejektoren ausgestattet werden oder für eine externe Vakuumerzeugung mit einer elektrischen Vakuumpumpe wie im Fall des von MAXPRO installierten Greifers konzipiert sein.


End-of-Line Mehlabfüllanlage von MAXPRO ausgestattet mit Palettierer und Kenos® KVGL-Greifer von Piab


MAXPRO Srl

MAXPRO entwickelt und produziert Maschinen für die End-of-Line-Automatisierung, darunter Kartonaufrichter, Kartonpacker, Kartonverschließer und Palettierer, die für alle Branchen und insbesondere für die Lebensmittel-, Tiernahrungs-, Pharma-, Chemie-, Kosmetik- und Papierindustrie bestimmt sind.
Das Unternehmen verwendet die neueste Technologie und kann dank seiner 30-jährigen Erfahrung in diesem Bereich sowohl Standard- als auch maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Weitere Informationen

Paolo Santi, Senior Spezialist für Marketingaktivitäten
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italien


Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen