- Erfolgsgeschichten
- Höhere Produktivität beim Verpacken und Palettieren von Kartons.
Höhere Produktivität beim Verpacken und Palettieren von Kartons.

Mit Hilfe der Kenos®-Greifer der Serien KVG und KVGL von Piab hat Eklego ein hochmodernes End-of-Line-System konstruiert und hergestellt, das je nach Prozessanforderungen und Kundenwünschen verschiedene Arten von Kartons handhaben kann.
Insgesamt sind 4 Piab-Greifer bei Eklego installiert: 2 Kenos® KVG60, 1 Kenos® KVG120 und 1 Kenos® KVGL.
Die Kenos KVG®-Greifer eignen sich für das Handhaben zylindrischer Komponenten/Baugruppen unterschiedlicher Größe und Oberflächenbeschaffenheit (Papier, Thermopapier usw.), die in Schrumpffolie verpackt sind. Sie werden an einem Förderband kommissioniert und in Kartons platziert. Damit wird ein Prozess automatisiert, der zuvor manuell durchgeführt wurde.
Das automatisierte System aktiviert die Kenos® KVG60-Greifer, um ein einzelnes Paket aufzunehmen, und die Kenos® KVG120-Systeme, um 2 Pakete aufzunehmen, je nach der spezifischen Bestellung des Kunden.
Anschließend werden die Kartons mit Klebeband verschlossen. Die Ausgabe beträgt 2 Kartons pro Minute.
Der Kenos® KVGL-Greifer nimmt dann die Kartons auf und stellt sie auf die Palette am Ende der Produktlinie. Es werden Kartons verschiedener Größen und Gewichte bis zu 30 kg gehandhabt. Insgesamt werden 19 verschiedene Formate verarbeitet.
„Vor dem Einsatz der Produkte von Piab, bestand das Problem in der mangelnden Zuverlässigkeit der Greifer und insbesondere beim Handhaben der größten und schwersten Kartonformate, die um 180°° gedreht werden müssen“,sagt Angelo Bertazzolo, technischer Leiter und Eigentümer von Eklego.
„Dank der Lösungen von Piab konnten wir die Effizienz um 30 % steigern. Wir haben auch einen anderen Anbieter von Greifern mit technischem Schaum ausprobiert, aber die Leistung garantierte nicht die gleiche Sicherheit. Preislich gesehen ist das Piab-Produkt etwas teurer, aber der Vorteil in Bezug auf Leistung und technische Unterstützung gleicht die zusätzlichen Investitionskosten aus. Wir sind sehr zufrieden mit den eingesetzten Lösungen und der Reaktionsschnelligkeit der Piab-Techniker und von Europair, dem autorisierten Vertriebspartner von Piab, sodass wir auch bei zukünftigen Projekten mit ihnen zusammenarbeiten werden“, fügt Angelo Bertazzolo hinzu.
Piabs Kenos®-Vakuumgreifsysteme vereinfachen Handhabungsprozess in einer Vielzahl von Industrien und vielen Anwendungsbereichen. Es handelt sich um ein vielseitiges Sortiment, das auf Greifern mit technischem Schaum oder Saugnäpfen basiert und für das Handhaben einer Vielzahl von Objekten mit unterschiedlichen Formen, Größen und Materialien konstruiert worden ist. Bei Eklego wurden die installierten Greifsysteme von Kenos® mit dem integrierten Vakuumerzeuger COAX® von Piab mit mehrstufigen Ejektoren ausgestattet. Alternativ erfolgt die Vakuumerzeugung extern, z. B. mittels einer Pumpe und Seitenkanalgebläse.
Die Kenos® KVG-Serie ist in 2 Größen erhältlich: KVG60 und KVG120. Es handelt sich um Greifer mit konfigurierbarem Saugnapf. Nicht nur Länge, Schaum-Art, Saugnapf-Bohrung und Vakuumerzeuger sind wählbar, sondern auch die Technik selbst. Wählen Sie zwischen selbstschließenden Rückschlagventilen und kalibrierten Löchern. Die verschiedensten Gegenstände lassen sich jetzt handhaben, und das in allen Branchen, von Möbeln bis zu Verpackungen. Hier erfahren Sie mehr über das Produkt.
Die Kenos® KVGL-Serie ist in erster Linie für das Handhaben von Kartons konstruiert. Zu den Merkmalen der KVGL-Greifer gehört neben dem konfigurierbaren Saugnapf ein Montagesystem für den Schaum, das einen schnellen Austausch bei Verschleiß ermöglicht, ohne dass eine spezielle Wartung oder Werkzeuge erforderlich sind, was die Produktivität der Roboter erhöht. Hier erfahren Sie mehr über das Produkt.
Die COAX®-Technologie zur Vakuumerzeugung von Piab reduziert den Energieverbrauch und bietet gleichzeitig ein sicheres und schnelles Greifen aufgrund des hohen anfänglichen Vakuumflusses. Selbst bei niedrigem oder schwankendem Versorgungsdruck liefert die Ejektoreinheit optimale Leistung. Dies wurde in individuellen Vergleichstests vom Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Dresden nachgewiesen. Diese Tests zeigten, dass die Ejektoren von Piab deutlich weniger Druckluft benötigen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen wie die anderer Anbieter. Ihre Verwendung senkt die Kosten für die Druckluftversorgung und damit die gesamten Herstellungskosten.
Eklego Srl
Eklego ist ein junges Unternehmen, das 2018 gegründet wurde. Es entwickelt, konstruiert und fertigt Automatisierungs-, Bildverarbeitungs- und Robotersysteme mit dem Schwerpunkt auf Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit.
Eklego berät verantwortliches Personal in Führungspositionen bei multinationalen Unternehmen herstellender Industrien, damit sie ihren Kunden maßgeschneiderte Anwendungen und Lösungen anbieten können. Darüber hinaus ist Eklego durch Handelsvereinbarungen mit strategischen Lieferanten in der Lage, einzigartige und nicht wiederholbare Lösungen für viele Anwendungen anzubieten.
Eklego ist spezialisiert auf personalisierte Verpackungsmaschinen, automatisierte Ausrüstung zur robotergestützten Entladung und visuelle Steuerung, Roboterzellen zum Palettieren und Pick-and-place-Lösungen.
Weitere Informationen
Paolo Santi, Senior Spezialist für Marketingaktivitäten
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italien