- Erfolgsgeschichten
- Kenos® Flächengreifer unterstützen die Hochgeschwindigkeitshandhabung von Farbeimern
Kenos® Flächengreifer unterstützen die Hochgeschwindigkeitshandhabung von Farbeimern

Mit Kenos® KVG120 Flächengreifern von Piab entwickelte die DromontGroup ein erfolgreiches Pick-and-Place-System für eine Farbproduktionslinie in einem großen britischen Chemieunternehmen.
Die DromontGroup bietet automatisierte Lösungen für Farben, Tinten und Beschichtungen und andere chemische Substanzen. Einer der Kunden von Dromont ist ein großes britisches Chemieunternehmen, das ein effizientes System für das Behälterhandling in einer Farbproduktionslinie benötigte.
Die Produktionslinie besteht aus vier Stufen. In der ersten Stufe werden alle Behälter auf Undichtigkeiten geprüft. In der zweiten Stufe durchlaufen die Behälter verschiedene Füllstationen, nehmen flüssige Basen und Pigmente auf und werden mit Deckeln versehen. In der dritten Stufe erfolgt der Mischvorgang, bei dem die Behälter zu acht Kreiselmischern und anschließend zur Endpalettierung transportiert werden
Bei der neuen Lösung von Dromont werden die Vorgänge in der Mischstufe vollständig mit Kenos® KVG120 Flächengreifern von Piab durchgeführt. Die Flächengreifer heben die Behälter vom Förderband und platzieren sie in die Mischer. Nach Beendigung des Mischvorgangs werden die Behälter wieder auf das Förderband gestellt und zur letzten Stufe transportiert.
Jedem Kreiselmischer ist ein Pick-and-Place-System mit zwei Kenos® KVG120 Flächengreifern zugeordnet. Damit können Behälter mit einem Fassungsvermögen von 2,5 bis 10 Litern und unterschiedlichen Durchmessern, Höhen und Gewichten ohne Werkzeugwechsel gehandhabt werden. Ein einzelner Kenos-Greifer kann gleichzeitig drei kleine 2,5-Liter-Eimer in einem Zyklus von sechs Eimern pro Minute aufnehmen. Bei großen 10-Liter-Behältern arbeiten beide Greifer mit einer Zyklusgeschwindigkeit von zwei Eimern pro Minute.
„Wir haben uns wegen ihrer Flexibilität und Zuverlässigkeit für die Kenos® KVG Flächengreifer von Piab entschieden. Sie ermöglichen nicht nur die Handhabung von Eimern verschiedener Größen und Formate, sondern auch von Behältern aus unterschiedlichen Materialien mit Kunststoff- oder Metalldeckeln. Ein fester und sicherer Griff ist gewährleistet. Bevor wir uns für Piab entschieden haben, verwendeten wir einen selbstzentrierenden mechanischen Greifer, der nicht zuverlässig greifen konnte. Wir haben auch ein System mit robusten Saugnäpfen ausprobiert, aber diese funktionierten nicht gut mit den erforderlichen Werkzeugen, was zu Ausfallzeiten bei der Handhabung der verschiedenen Formate führte. Die Techniker von Piab und Davide Revello von TMA, einem autorisierten Piab-Händler, halfen uns bei der Auswahl der am besten geeigneten Technologie“, sagt Andrea Messa, Maschinenbauingenieurin und Projektmanagerin bei der DromontGroup.
„Mit den Lösungen von Piab konnten wir eine äußerst innovative Hochgeschwindigkeitslinie bauen. Die Handhabungsgeschwindigkeit für Eimer wurde um mehr als 50% erhöht“, ergänzt Martina Zecchetti, verantwortlich für die Unternehmensentwicklung bei der DromontGroup.
„Auch für das Verschließen der Eimer haben wir uns an die Firma Piab gewandt. Die Deckel werden von vertikalen Stapeln mit DURAFLEX® Saugnäpfen des schwedischen Unternehmens abgenommen, die doppelt so hart sind“, sagt Andrea Messa von der DromontGroup.
Die Kenos® KVG Vakuumgreifsysteme von Piab wurden entwickelt, um die Handhabungsprozesse in einer Vielzahl von Industrien zu vereinfachen, darunter die Holz-, Keramik- und Verpackungsindustrie. Es handelt sich um ein vielseitiges Sortiment, das auf Greifern mit technischem Schaum basiert und für das Handhaben von Objekten mit unterschiedlichen Formen, Größen und Beschaffenheiten konstruiert worden ist. Die meisten Greifersysteme sind mit einer integrierten Vakuumerzeugung ausgestattet, die auf Piab COAX®-Cartridges basiert, wie bei Dromont. Alternativ kann die Vakuumerzeugung auch separat über eine Flügelradpumpe oder ein Seitenkanalgebläse erfolgen.
Die COAX®-Technologie zur Vakuumerzeugung von Piab reduziert den Energieverbrauch und bietet gleichzeitig ein sicheres und schnelles Greifen aufgrund des hohen anfänglichen Vakuumflusses. Selbst bei niedrigem oder schwankendem Versorgungsdruck liefert die Ejektoreinheit optimale Leistung. Dies wurde in individuellen Vergleichstests vom Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Dresden nachgewiesen. Diese Tests zeigten, dass die Ejektoren von Piab deutlich weniger Druckluft benötigen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen wie die anderer Anbieter. Ihre Verwendung senkt die Kosten für die Druckluftversorgung und damit die gesamten Herstellungskosten.
Die DURAFLEX® Saugnäpfe von Piab mit doppelter Härte bestehen aus einem speziellen Material, das die Elastizität von Gummi mit der Festigkeit von Polyurethan kombiniert, keine Abdrücke auf den gehandhabten Objekten hinterlässt und über ein fantastisches Formgedächtnis verfügt, auch nach hunderttausenden von Zyklen.
Dromont Group
Die Dromont Group ist weltweit als innovativer Marktführer für automatisierte Systeme in der chemischen Produktion anerkannt. Diese umfassen die Herstellung von Farben, Lebensmitteln, Kosmetika und Pharmazeutika. Die familiengeführte Gruppe zeichnet sich durch Innovationen und kontinuierliche Investitionen in Forschung & Entwicklung sowie in die Talentförderung aus. Dromont verfügt über ein breit gefächertes Portfolio und zahlreiche Patente, was die Entwicklung automatisierter Prozesse mit höchsten Sicherheitsstandards sowohl für einzelne Maschinen als auch für komplette Fabriken ermöglicht.
Weitere Informationen
Paolo Santi, Senior Spezialist für Marketingaktivitäten
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italien