- Erfolgsgeschichten
- Multinationales Unternehmen in Europa verdoppelt die Produktion von Tomatensauce mithilfe der Einrichtung von Piab-Kenos
Multinationales Unternehmen in Europa verdoppelt die Produktion von Tomatensauce mithilfe der Einrichtung von Piab-Kenos

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Piab und der CFT Group aus Italien führte zu einer vakuumbetriebenen, maßgeschneiderten Lösung, durch die sich die Produktivität in einer Produktionsstraße für Tomatensauce verdoppelte.
Bei der Verarbeitung von Tomaten für die Saucenproduktion stieß ein europäisches multinationales Unternehmen, das zuvor mit der CFT Group an einem Projekt in Australien gearbeitet hatte, mit seinen Verpackungsmaschinen auf erhebliche Herausforderungen. Bei dieser Ausrüstung, die für die Gastronomie und die Konservenindustrie unentbehrlich ist, kam es häufig zu Produktverlusten und Beschädigungen.
Der Prozess zur Herstellung der Tomatensauce umfasst das aseptische Abfüllen der heißen Polyethylenbeutel, die anschließend auf etwa 40 °C abgekühlt werden. Vor dem Verpacken werden diese Beutel etikettiert oder mit Tinte markiert. Die Produktionsstraße musste jedoch umfassend modernisiert werden, um ihre Produktivität zu verdoppeln und etwa hundert verschiedene Beutelformate verarbeiten zu können. Diese Formate variierten im Gewicht von 1,5 bis 7 kg und in der Viskosität von gelartig bis flüssig. Eine entscheidende Anforderung bestand darin, die Beutel fest zu greifen, ohne sie zu verformen, da die sekundäre Verpackung in mehreren Beuteln ein präzises Einlegen erfordert, um Leerräume in den Kartons zu vermeiden und eine optimale Befüllung der Schachteln zu gewährleisten.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, führte die CFT Group neben der bestehenden Einrichtung eine neue Verpackungsstraße für zwei Produkte ein, die durch einen Endpalettierer, der beide Straßen bedient, ergänzt wurde. Der Grundstein für diese Aufrüstung war die Implementierung von zwei Kenos® KVGL-Greifern, die mit piGRIP® BGI48-Saugnäpfen der Piab-Gruppe ausgestattet sind.
Diese Greifer, die in zwei Größen erhältlich sind, wurden mit Werkzeugwechslern ausgestattet:
- KVGL 220 x 200 mm für die Handhabung von Beuteln mit einem Gewicht von 1,5 bis 3 kg
KVGL 330 x 220 mm für Varianten zwischen 4 und 7 kg.
Trotz anfänglicher Bedenken hinsichtlich der Griffqualität und der Haltbarkeit der Saugnäpfe waren die von Kenos® bereitgestellten Tests und Demonstrationsvideos für den Kunden ausschlaggebend.
„Im Gegensatz zu herkömmlichen Haubenlösungen wird mittels der Kenos® KVGL-Greifer mit piGRIP® BGI48-Saugnäpfen eine sichere Handhabung erreicht, ohne die Beutel zu verformen“, erklärte Luigi Diani, mechanischer Koordinator der CFT Group und Projektmanager. „Zur Vakuumerzeugung wurden die COAX®-Ejektoren von Piab in die KVGL-Greifer integriert: Vier Cartridges im kleinen Greifer und acht im großen Greifer. Durch diese Innovation kann auf die Verwendung eines externen Vakuumejektors verzichtet werden; dies führte zu einer erheblichen Energieeinsparung.“
Durch das Abblasen bleiben die Greifer sauber, während die Wartung des Greifsystems, dank der Technik von Kenos® und der Piab-Gruppe, bemerkenswert einfach geworden ist.
Luigi Diani fügte hinzu: „Dank der prompten Unterstützung durch die technischen Fachkräfte von Kenos®und der Beratung durch Chiara Nannicini von CCRE, dem offiziellen Vertriebspartner von Piab Italien, hat das Projekt einen enormen Mehrwert gewonnen. Durch die Zusammenarbeit zwischen der Piab-Gruppe und der CFT Group wurde die Entwicklung einer hoch personalisierten und effizienten Lösung möglich, die alle Anforderungen unseres Kunden erfüllt.“
Kenos® Vakuum-Greifsysteme optimieren die Handhabung in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie. Dank ihrer vielseitigen Konstruktion können sie verschiedene Objekte in unterschiedlichen Formen, Größen und Materialien handhaben. Diese Systeme bieten integrierte oder externe Optionen zur Vakuumerzeugung. Das KVGL-Modell zeichnet sich im Verpackungssektor durch anpassungsfähige Lösungen aus, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind.
piGRIP® bietet ein exklusives, konfigurierbares Konzept für Saugnäpfe mit individuell optimierten Teilen, durch die das Greifen, Heben und der Höhenausgleich verschiedener Arten von Objekten oder Oberflächen erleichtert und schnelle und sichere Bewegungen gewährleistet werden.
Durch die COAX®-Vakuumtechnik wird der Energieverbrauch gesenkt und infolge des hohen Anfangsflusses ein sicheres und schnelles Greifen ermöglicht. Sie funktioniert auch bei niedrigem oder schwankendem Versorgungsdruck zuverlässig. Tests des Fraunhofer-Instituts haben gezeigt, dass die Ejektoren von Piab deutlich weniger Druckluft als die der Konkurrenz verbrauchen; dadurch werden die Kosten für die Druckluftversorgung und die Gesamtproduktionskosten gesenkt.
CFT Group
Die CFT Group, ein 1945 gegründetes multinationales Unternehmen aus Italien, ist auf die Konstruktion, Produktion und Installation von Maschinen und Anlagen spezialisiert. Hier werden fortschrittliche Techniken für die Prozesse verschiedener Lebensmittel, innovative Verpackungen und hochmoderne optische Sortiersysteme angeboten. Die CFT Group, die für technologische Innovation und Produktqualität bekannt ist, bietet umfassende und integrierte Lösungen mit Fokus auf die Bedürfnisse der Kundschaft und optimiert die Produktionseffizienz durch personalisierte Technik und maßgeschneiderte Projekte.
Weitere Informationen
Paolo Santi, Senior Marketing Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com