Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

  • Erfolgsgeschichten
  • RO-BER und Piab: Gemeinsam für eine effizientere Intralogistik durch innovative Greiftechnik

RO-BER und Piab: Gemeinsam für eine effizientere Intralogistik durch innovative Greiftechnik

Veröffentlicht 31.03.2025

Während der Entwicklung einer kompakten Piece-Picking Zelle, die in der Lage ist, verschiedene Produkte und Kartons mit bis zu 1200 Picks pro Stunde zu handhaben, fand der deutsche Systementwickler RO-BER seine Lösung im piCOMPACT®23 SMART-Kompaktejektor und den MX-Saugnäpfen von Piab.

In der dynamischen Welt der Intralogistik, wo Präzision, Effizienz und Flexibilität die Eckpfeiler des Erfolgs sind, hat die Partnerschaft zwischen RO-BER Industrieroboter GmbH und Piab wesentliche Fortschritte erzielt. RO-BER, ein führender Anbieter von Automatisierungslösungen, hat sich durch die Entwicklung hochleistungsfähiger Flächen- und Linienportalroboter einen Namen gemacht. Diese Roboter sind speziell für anspruchsvolle Aufgaben wie Palettieren, Depalettieren, Kommissionieren, Lagern und Handhaben konzipiert. Um diese komplexen Prozesse zu optimieren, bedarf es jedoch fortschrittlicher Greiftechnologien – genau hier kommt Piab ins Spiel.

Das Ziel war es, eine kompakte, schlüsselfertige Piece-Picking Zelle zu schaffen, die Produkte unterschiedlicher Formen, Größen, Gewichte und Verpackungsarten handhaben kann. Die Lösung sollte zuverlässiges und flexibles Greifen bei hohen Geschwindigkeiten von bis zu 1200 Picks pro Stunde gewährleisten. Die piCOMPACT®23 SMART und der MX-Saugnapf von Piab bieten die Lösung, die RO-BER gesucht hat.

Der vielseitige MX-Saugnapf von Piab bietet herausragende Flexibilität und Zuverlässigkeit, was ihn ideal für die Handhabung unterschiedlicher Produkte macht. Seine Fähigkeit, verschiedene Oberflächen sicher zu greifen, selbst bei niedrigen Vakuumniveaus, macht ihn ideal für diese Anwendung. Die piCOMPACT23® SMART ist ein intelligenter, kompakter, luftbetriebener Mehrstufenejektor, basierend auf der COAX®-Technologie, der integrierte Steuerungen und spezielle Funktionen wie Vakuumschalter, Ein/Aus-Ventil, Energiesparfunktionen und mehr bietet. Der Kompaktejektor ermöglicht eine beispiellose Kontrolle über den Greifprozess. Diese Präzision ist entscheidend für die Effizienz und Zuverlässigkeit des Systems, insbesondere in einer Branche, die auf schnelle und präzise Bewegungen angewiesen ist.

Die neue Roboterzelle von RO-BER, eine kompakte Version ihrer Flächenportalsysteme, bietet einen großen Arbeitsbereich auf kleinem Raum. Im Vergleich zu anderen Lösungen kann diese Zelle zwei Quellbehälter und drei Zielbehälter gleichzeitig verarbeiten. Vollständig vorinstalliert und getestet im Werk von RO-BER, minimiert diese Plug-and-Play-Lösung Unterbrechungen während der Implementierung beim Kunden und spart erheblich Zeit bei der Inbetriebnahme.

Die Flexibilität der Anlage zeigt sich in seiner Fähigkeit, verschiedene Produkte im Pick-and-Drop- oder Pick-and-Place-Modus zu handhaben, was die Ausführung von Aufgaben mit einzelnen, wiederkehrenden Produkten oder Hunderten von verschiedenen Artikeln ermöglicht. Diese Anpassungsfähigkeit, kombiniert mit der fortschrittlichen Technologie von Piab, ermöglicht es RO-BER, maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anwendungen bereitzustellen.

Die Entscheidung von RO-BER, mit Piab zusammenzuarbeiten, basierte auf einer Geschichte erfolgreicher Kooperationen und Vertrauen. "Wir haben uns für Piab entschieden aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit bereits vor Beginn des Projekts. Es war eine Kette erfolgreicher Ergebnisse, die Piab als Partner für die Zelle in Betracht zogen, und bisher kann ich nur sagen, dass wir mit den Produkten sehr zufrieden sind.", sagt Alexander Lux, Designer bei RO-BER Industrieroboter GmbH.

Die lokale Präsenz und schnellen Reaktionen der Piab-Experten ermöglichen es RO-BER, weitere Systementwicklungen und Optimierungen zu beschleunigen. Diese Partnerschaft zwischen RO-BER und Piab zeigt, wie innovative Technologien und enge Zusammenarbeit Automatisierungsaufgaben nachhaltig transformieren können. Durch die Verschmelzung der Automatisierungskompetenz von RO-BER mit den fortschrittlichen Greiftechnologien von Piab werden Effizienz und Produktivität erheblich gesteigert, was den Weg für neue Möglichkeiten in der Intralogistik ebnet.

 

Über RO-BER

RO-BER ist ein innovatives Technologieunternehmen mit starker Marktposition. Seit über 40 Jahren realisiert RO-BER komplexe Roboter- und Materialflusssysteme für internationale Kunden unterschiedlichster Branchen. Zu den Kernkompetenzen zählen Automatisierungslösungen mit Portalrobotern im Bereich (End-of-Line) Palettierung, Depalettierung, Kommissionierung und Pufferung/Lagerung; sowohl im Produktionsumfeld als auch in der Logistik-Kette. 

 

Für mehr Informationen

Cindy Wenzel, Marketing Activation Specialist DACH
cindy.wenzel@piabgroup.com
Piab Vakuum GmbH, Otto-Hahn-Str. 14, 35510 Butzbach
www.piab.com


Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen