Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

  • Erfolgsgeschichten
  • Staubfreie Befüllung dank des piFLOW®t Vakuumförderers mit Vorabscheider

Staubfreie Befüllung dank des piFLOW®t Vakuumförderers mit Vorabscheider

Veröffentlicht 06.12.2016
Staubfreie Befüllung dank des piFLOW®t Vakuumförderers mit Vorabscheider

Hintergrund

Ein mittelständisches Unternehmen der Abfüll-, Wiege-, und Verpackungsindustrie hatte ein Problem mit der Förderung eines Trockenmittels für die Automobilbranche.

Die manuelle Befüllung erfolgte in einer Höhe von 2,5m durch einen Mitarbeiter und verursachte eine starke Staubentwicklung.  Die Anforderung des Unternehmens war eine nahezu staubfreie Abfüllung des Trockenmittels in kleine Säckchen.

Lösung

Durch den Einsatz des neuen piFLOW®t Vakuumförderers mit Vorabscheider wird ein schonender Eintrag des Trockenmittels (kleine Kügelchen) in den Förderer ermöglicht. Dank einer kontrollierten, niedrigen und konstanten Geschwindigkeit und der Beseitigung aller scharfen Kanten fördert der neue piFLOW®t Vakuumförderer zusammen mit der piGENTLE® Regelung, die Kügelchen schonend, ohne dass diese beschädigt werden.

Ergebnis

Der Kunde hat sich für die Piab Lösung entschieden, da wir durch den Einsatz des piFLOW®t Vakuumförderers mit Vorabscheider eine fast staubfreie Abfüllung des Trockenmittels erreichen konnten. Des Weiteren konnte der Befüllungsprozess automatisiert werden, was zu einer ergonomischeren Arbeitsbedingung führt.


Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen