Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

  • Erfolgsgeschichten
  • Vakuumförderer von Piab - Sicherheit steht für dieses Chemieunternehmen an erster Stelle

Vakuumförderer von Piab - Sicherheit steht für dieses Chemieunternehmen an erster Stelle

Veröffentlicht 03.03.2016
Vakuumförderer von Piab - Sicherheit steht für dieses Chemieunternehmen an erster Stelle

Hintergrund

Der Kunde stellt Produkte und Chemikalien für moderne Materialien her. Das Herstellungsverfahren umfasst einige Schritte, u. a. den Transport von Itaconsäure in einen Reaktor. Der Kunde hat bisher einen Big Bag mit dieser Substanz 6 Meter über dem Boden zur Einlassöffnung des Reaktors gehoben, und ein Maschinenbediener stand darunter, um den Sack zu öffnen und die Substanz dosiert in den Reaktor zu füllen. Das war sehr zeitintensiv und sowohl für den Maschinenbediener als auch für die unter dem Sack stehenden Personen überaus gefährlich und nicht ergonomisch.

Lösung

Der Kunde wünschte ein System zum Anheben und Entleeren, welches das Pulver/Granulat aus Big Bags entnimmt und zu einer Vakuumförderanlage mit einem unten liegenden Umlenkventil transportiert, das wiederum das Material auf die Reaktoren verteilt. Die Produktaufnahme sollte durch einen Förderadapter von Piab von der Entladeeinheit für Big Bags umgesetzt werden. Das neue System beinhaltet eine am Boden befindliche Entladeeinheit für Big Bags, Umlenkventile, die Vakuumförderanlage piFLOW®p von Piab sowie eine Förderleitung zum Transport des Produkts von Bodenhöhe zu den Reaktoren, ohne dabei die Gesundheit und Sicherheit des Bedienpersonals zu riskieren.

Ergebnis

Aufgrund früherer positiver Erfahrungen und weiterer Qualitätskriterien hat sich der Kunde für Piab entschieden. Das staubdichte Design von Piab verringert die Produktverluste an die Umgebung und erhöht so die Sauberkeit und Sicherheit der Arbeitsumgebung. Mithilfe des Förderadapters kann der Kunde das Produkt nun direkt aus der Entladeeinheit für Big Bags entnehmen. Das spart Arbeit und trägt zu einer sichereren Arbeitsumgebung und zufriedenem Bedienpersonal bei. Die pneumatisch betriebene Vakuumförderanlage von Piab mit einem Minimum an beweglichen Teilen und Wartung garantiert weniger Ausfallzeiten sowie ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Piab legt großen Wert auf Sicherheit durch die Automation der Abläufe.


Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen