- Industrien
- Arzneimittel

Arzneimittel
Pulver
Bei der Produktion von Arzneimitteln wird Pulver entweder durch manuelle Handhabung oder mit einer automatisierten Lösung durch die einzelnen Verfahrensschritte transportiert. Die dabei auftretenden Problemstellungen sind vielfältig, z. B. Gesundheit und Sicherheit des Personals, Verunreinigungen, Materialtrennung, Produktabfälle sowie Compliance und Qualität. Unsere Lösungen sind eigens auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, so dass zwischen ihren Verfahrensschritten ein sicheres und geschlossenes System gewährleistet ist. Piab bietet intelligent konstruierte Lösungen an, die den Materialfluss von Anfang bis Ende effizient verbinden.
Was Piab bietet
- Gesundheit und Sicherheit: Wir bauen Vakuumförderer, die eine staubfreie produktion ermöglichen
- Effizienz: Unsere Vakuumförderer werden für schnellen Pulvertransport hergestellt, ohne jede Materialtrennung
- Nase vorn: Wir setzen und übertreffen Branchenstandards, ohne Kompromisse bei der Sicherheit
Anwendungen

Kapselbefüllung

Materialförderung in oder aus Siebeinheiten

Materialförderung in oder aus Mahlanlagen

Materialförderung in oder aus Mischern

Materialförderung in die oder aus der Fließbetttrocknung

Reaktorbefüllung

Pulverförderung in oder aus Fibertrommeln oder Fässern

Pulverrückgewinnung

Verpackung von Pulvern
Tabletten und Kapseln
Bei der Produktion von Arzneimitteln werden Tabletten und Kapseln entweder durch manuelle Handhabung oder durch eine automatisierte Lösung durch die einzelnen Verfahrensschritte transportiert. Die dabei auftretenden Problemstellungen sind vielfältig, z. B. Gesundheit und Sicherheit des Personals, Verunreinigungen, Materialtrennung, Produktabfälle sowie Compliance und Qualität. Unsere Lösungen sind eigens auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, so dass zwischen ihren Verfahrensschritten ein sicheres und geschlossenes System gewährleistet ist. Piab bietet intelligent konstruierte Lösungen an, die den Materialfluss von Anfang bis Ende effizient verbinden.
Was Piab bietet
- Rentabilität: Weniger Abfall durch eine sanfte Vakuumförderung
- Effizienz: Unsere Vakuumförderer werden für schnellen Pulvertransport hergestellt, ohne jede Materialtrennung
- Fokus auf die Menschen: Leichte Wartung, hygienisch und sicher für die Handhabung durch Menschen
Anwendungen

Beschickung (aus) der Tablettenbeschichtung

Beschickung (aus) der Kapselbefüllung

Beschickung von Verpackungsmaschinen

Fördern durch/in oder aus Metalldetektoren

Rückgewinnung von Material, Tabletten und Kapseln