Automobilindustrie
Presswerk
Ölige Bleche, eingeschränkte Flächen zum Greifen sowie Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit in der Presse, dies alles sind Faktoren, die bei der Konstruktion Ihres Vakuumsystems bestehend aus Saugnäpfen und Vakuumejektoren berücksichtigt werden müssen. Mit unseren speziell für die Automobilindustrie konzipierten Produkten werden Bleche schnell und effizient im Presswerk gehandhabt.
Was Piab bietet
- Maßgeschneiderte Saugnäpfe: Ein ganz neues Design für die Handhabung öliger Bleche; unsere Saugnäpfe wurden für einen starken Grip entwickelt.
- Effizienz: Unsere Saugnäpfe und Vakuumejektoren können mit der Geschwindigkeit der Presse Schritt halten
- Zuverlässigkeit: sicher und robust, um schwere Objekte zu bewegen, ohne dabei die Sicherheit der Mitarbeiter zu beeinträchtigen
Karosseriebau
In der Automobilindustrie haben beim Karosseriebau Geschwindigkeit und Sicherheit höchste Priorität. Die Bleche sind schwer und ölig und erfordern deshalb unsere energieeffizienten Vakuumgreiflösungen sowie die speziell konstruierten Friction-Saugnäpfe zum Anheben, Greifen und Bewegen der Produkte entlang der Montagelinie. Unsere Lösungen können flexibel in der Produktion eingesetzt werden, sie sind robust, zuverlässig und bieten ein Maximum an Sicherheit bei Stromausfällen.
Was Piab bietet
- Maßgeschneiderte Saugnäpfe: Ein ganz neues Design für die Handhabung öliger Bleche; unsere Saugnäpfe wurden für einen starken Grip entwickelt.
- Effizienz: Unsere Saugnäpfe und Vakuumejektoren können mit der Geschwindigkeit der Presse Schritt halten
- Zuverlässigkeit: sicher und robust, um schwere Objekte zu bewegen, ohne dabei die Sicherheit der Mitarbeiter zu beeinträchtigen
Endmontage
In der Endmontage (nach dem Lackieren) wird das Fahrzeug mit schweren Außen- und Innenteilen ausgestattet, z. B. Stoßstangen, Armaturenbretter, Reifen, Windschutzscheiben und sogar Bremsen sowie AC-Systemen. Unsere Vakuumprodukte helfen dabei, gemeinsam mit Robotern, diese Teile sicher und effizient anzuheben. Und dank unserer großen Auswahl an Saugnäpfen finden Sie dabei den richtigen abdruckfreien Grip.
Was Piab bietet
- Abdruckfreie Objekte: Unsere breite Auswahl an Saugnäpfen garantiert eine abdruckfreie Handhabung
- Effizienz: Unsere Saugnäpfe und Vakuumejektoren wurden für die Optimierung der Geschwindigkeit der Montagelinie entwickelt
- Zuverlässigkeit: Innovative Vakuumsysteme und Bauteile gewährleisten eine sichere Handhabung zerbrechlicher, schwerer und wertvoller Objekte, ohne Kompromisse bei der Sicherheit des Personals
Kunststoffspritzereien
Automobile bestehen aus vielen Kunststoffteilen, die sowohl bei der Formtrennung als auch bei der Handhabung der Teile sowie beim Entgraten und Schneiden sorgfältig gehandhabt werden müssen. Ein sicherer Grip mit sowohl mechanischen als auch auf Vakuum basierenden Greifern ist unerlässlich für die Produktion von Kunststoffteilen in hoher Qualität und ohne Beschädigungen.
Was Piab bietet
- Qualität: Greifwerkzeuge, die Ihre Automobilteile Takt für Takt sicher handhaben
- Verbesserte Produktion: Innovative Bauteilsysteme, die sowohl einfache als auch komplizierte Schnitte ermöglichen
- Zuverlässigkeit: Robuste Konstruktion der Bauteile und Greifwerkzeuge
Maßgeschweißte Formteile
Vor dem Stanzen der Karosserieteile im Presswerk werden große Formbleche zusammengeschweißt, um die Sicherheit und Struktur des Fahrzeugs zu optimieren. Wir helfen beim Be- und Entladen dieser schweren Bleche mithilfe unserer innovativen Vakuumgreiftechnologie. Unsere Saugnäpfe halten das Blech garantiert, ohne Dellen zu verursachen, und geben das Blech sicher wieder frei, mit dem Ergebnis kürzerer Taktzeiten und höherer Produktivität.
Was Piab bietet
- Keine Dellen: Unsere Saugnäpfe sind so konstruiert, dass sie schwere Bleche halten und wieder freigeben können, ohne Dellen zu verursachen
- Gesteigerte Produktivität: Unsere Vakuumsystem und Saugnäpfe gewährleisten kürzerer Taktzeiten
- Zuverlässigkeit: Innovative Vakuumsysteme und Bauteile gewährleisten die sichere Handhabung empfindlicher, schwerer und wertvoller Objekte, ohne Einbußen bei der Sicherheit des Personals