- Industrien
- Kunststoffe

Industrien
Kunststoffe
Steigern Sie Ihre Produktivität und Effizienz mit unseren innovativen Produkten und Lösungen für die Kunststoffindustrie. Entnehmen Sie die Kunststofffertigteile aus der Form und gewährleisten Sie dabei die Qualität und optimale Produktionsraten.
Spritzguss
Ein sehr gängiges Herstellungsverfahren für Kunststoffteile ist der Spritzguss mit seinen hohen Qualitätsanforderungen, die eine zuverlässige und leistungsfähige Handhabung sowohl bei der Formtrennung als auch beim Entgraten und Schneiden erforderlich macht. Ein sicherer Grip mit mechanischen und Vakuumgreifwerkzeugen ist unerlässlich, um die Teile nicht zu beschädigen. Für eine hohe Produktivität kann die Kombination aus Formtrennung und Entgraten mit demselben Greifwerkzeug erfolgen.
Was Piab bietet
- Qualität: Greifwerkzeuge, die Ihre Automobilteile Takt für Takt sicher aus der Form nehmen
- Erhöhte Produktion: Innovative Bauteilsysteme, die sowohl einfache als auch komplexe Schnitte handhaben können
- Zuverlässigkeit: Robuste Konstruktion der Bauteile und Greifwerkzeuge