Artikelnummer: 0213192
20 Varianten
GRZ 20-16 Greifzange mit gelochter Klemmbacke
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0213192
- 0213198
- 0213204
- 0213209
- 0213437
- 0213462
- 0213463
- 0213465
- 0213773
- 0213992
- 0213771
- 0213772
- 0213769
- 0213770
- 0213767
- 0213768
- 0213748
- 0213749
- 0213746
- 0213747
Merkmale
- Die Standard-Backen haben ein gerändeltes Muster auf der Backenfläche, um den Anguss / das Teil besser zu greifen.
- Einfachwirkende Federrückstellfunktion
- Vollständig kompatibel mit dem modularen EOAT/Greifersystem von SAS
- Eloxierte Oberfläche
- Anforderung: maximaler Luftdruck 87 psi (6 bar)
- Anforderung: gefilterte trockene Luft