Artikelnummer: 0213345
8 Varianten
GZ20-AS50-10-10 Greifzange mit Standardbacken
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0213345
- 0213346
- 0213347
- 0213348
- 0213349
- 0213350
- 0213351
- 0213352
Merkmale
- Backenbewegung über zwei Kolben
- Keine innenliegende Rückstellfeder, daher kein Leistungsverlust
- Große Auswahl an verschiedenen Backen, untereinander kombinierbar
- Anbindungsdurchmesser D = 20 mm oder M17 x 1
- 100 % kompatibel mit gängigen Produkten
- Alle Komponenten sind eloxiert und bieten hervorragende Gleiteigenschaften sowie bestmöglichen Verschleißschutz
- Sensor mit 2 m Kabel (Version -90/-91)
- Sensor mit 0,3 m Kabel und M8-Anschluss (Version -95)
- Einfacher Backenwechsel durch Lösen der Sicherheitskappen