Artikelnummer: 0213408
4 Varianten
GZE321010-EH10-25 Greifzangeneinehit mit Standardbacken auf Einzelhub
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0213408
- 0213409
- 0213410
- 0213411
Merkmale
- Kraftpaket mit Einzelhub
- Haltekraft 375 N/265 N bei einem Betriebsdruck von 6 bar
- Distanzklipse siehe DK16
- Andere Hubgrößen auf Anfrage
- Pneumatische Anschlüsse G1/8"/M5
- Anschlussdurchmesser 25 mm