Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

  • Neuheiten
  • Auf Erfolg zugeschnitten: Lernen Sie die neue KVG E-Serie kennen

Auf Erfolg zugeschnitten: Lernen Sie die neue KVG E-Serie kennen

Veröffentlicht 18.03.2025

Die Serie der renommierten Kenos®-Vakuumgreifer (KVG), die Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit und Effizienz setzt, definiert nun neue Standards in der Welt der Vakuumgreifertechnologie. Die neu entwickelte KVG E-Serie verkörpert das Engagement von Kenos®, fortschrittliche Lösungen bereitzustellen, die auf die vielfältigen industriellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Diese neue Generation debütiert mit ihrem ersten Modell, dem KVG150, das 150 mm breit und in Längen von 300 bis 2000 mm erhältlich ist. Der KVG150 ist das Ergebnis der technischen Perfektion weltbekannter Marktführer im Bereich der Vakuumtechnik. Die bekanntesten COAX® Cartridges von Piab bieten energieeffizienten und zuverlässigen Halt. Wohingegen Joulin's neueste Innovation, die Easy-Foam-Technologie, die Wartungszeit auf ein Minimum reduziert und dadurch die Produktivität steigert. Kenos® vereint die Expertisen beider in einer präzisen Konstruktion, die Leichtbauweise mit optimierter Leistung verbindet. Das reine Profildesign wird durch eine erweiterte Greiffläche mit einem optimierten Lochmuster in einem breiteren Profil und einem hochmodernen Ejektorverteiler verbessert, der die Nutzung der Luftkraft maximiert.

Modularität in Perfektion

Die KVG-Serie umfasst Lösungen mit modularem Desidn und einer Vielzahl von Konfigurationen, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unabhängig von Größe, Art des Schaums, Vakuumleistung und Technik der Durchflussregelung kann Ihr eigener spezifischer Vakuumgreifer für verschiedene Anwendungen in Logistik und Lagerhaltung, Verpackung, Holzverarbeitung, Kartonhandling und vieles mehr personalisiert werden. Jede Komponente, vom Schalldämpfer bis zum Steuerventil, ist auf optimale Leistung, bequeme Integration und Wartung ausgelegt.

„Wir haben Ihre Bedürfnisse in echte innovative Lösungen umgesetzt. Eine Wartungsunterbrechung kann sehr störend und kostspielig sein. Mit dem neuen KVG150-Greifer können Sie jetzt eine Cartridge oder den Schaum in einem Bruchteil der Zeit austauschen.“ erklärt Benjamin Sauze, Produktmanager für den Bereich Robotergreifsysteme.

Mehr Leistung mit der neuen E-Serie

Die neue E-Serie basiert auf der bestehenden und bekannten KVG-Serie. Dennoch bietet sie innovative Funktionen und Merkmale, die es bisher noch nicht gab, und erweitert das Marktangebot für Vakuumgreifer erheblich. Die Kraft von „E“ in dieser Serie vereint die folgenden Eigenschaften:

Evolutionäre Technik, die das umfassende Know-how und die Expertise weltweit führender Experten für Vakuumtechnik in einem innovativem Greifer vereint und heutige und zukünftige Erwartungen erfüllt.

Die neueste Technik der Greifer ermöglicht eine einfache Integration und Wartung. Ausgeklügelte Funktionen ermöglichen einen schnellen und mühelosen Wechsel von Cartridges oder Schaumstoff, wodurch Ausfallzeiten erheblich reduziert und die Effizienz der Bedienung verbessert werden.

Das umweltfreundliche Design aus recyceltem Material entspricht unseren Nachhaltigkeitszielen. Die verwendeten Materialien können fast vollständig demontiert und recycelt werden, was zu einer nachhaltigeren Welt beiträgt.

Energieeffizienz ist das Herzstück der Piab- und Kenos®-Technik. Die interne Konstruktion des Greifers optimiert den Luftstrom und sorgt so für einen ressourcenschonenden Energieverbrauch. Die Kompatibilität mit anderen energiesparenden Produkten von Piab, wie z. B. piSAVE® Optimize, trägt zur weiteren Reduzierung der Umweltbelastung bei.

Umfangreiche Greifer-Serien und zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten mit weiteren Innovationen und wegweisenden Konnektivitätsvarianten werden das Programm in den kommenden Jahren ergänzen.

Erleben Sie die Zukunft der Greiftechnologie mit der Kenos® KVG E-Serie, wo Innovation auf Nachhaltigkeit und Effizienz trifft. Konfigurieren Sie hier Ihren individuellen KVG150-Greifer.


Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen