- Neuheiten
- Das Cobot Palletizing Tool (CPT) von Piab hilft, mehr Paletten pro Tag zu versenden
Das neue Cobot Palletizing Tool (CPT) von Piab hilft, mehr Paletten pro Tag zu versenden

E-Commerce erhöht die Anforderungen an die schnelle Auslieferung von Produkten. Die flexible Greifzone von Piabs neu entwickeltem CPT ermöglicht die Handhabung mehrerer Kartons pro Zyklus mit Cobots bei hoher Geschwindigkeit. Dadurch kann der CPT mehr Kartons palettieren, was letztendlich dazu führt, dass jeden Tag mehr Paletten für den Versand bereitstehen.
Der CPT ist ein intelligenter und kompakter Cobot-Greifer, der es Kunden ermöglicht, mehr Produkte in der gleichen Zeit auszuliefern. Seine Mehrzonen-Greiferoberfläche nimmt mehrere Kartons, auch mit unterschiedlichen Formen, im gleichen Zyklus auf. Das geringe Gewicht des Greifers ermöglicht einen höheren Durchsatz pro Vorgang. Die Einbindung der piSMART®-Ventileinheit sorgt darüber hinaus für die maximal notwendige Arbeitsgeschwindigkeit.
Durch die gleichzeitige Aufnahme und Bewegung mehrerer Kartons und die geringe Gewichtsbelastung des Cobotarms durch den Greifer wird der Verschleiß des Roboters stark reduziert, was zu einer längeren Lebensdauer des Cobots führt.
Der CPT besteht aus einer Pumpeneinheit und einer Saugplatte, die die Kartons aufnimmt. Falls eine andere Konfiguration benötigt wird, muss nur die Saugplatte ausgetauscht werden. Dies reduziert die Kosten für das End-of-Arm-Tool um bis zu 80% und bietet gleichzeitig größtmögliche Flexibilität.
Die IO-Link-fähige piSMART®-Ventileinheit bietet Industrie 4.0-Fähigkeiten, zum Beispiel durch die Möglichkeit der vorausschauenden Wartung, um höchstmögliche Systembetriebszeiten zu gewährleisten. Ausgestattet mit der neuesten COAX®-Vakuumerzeugungstechnologie wird der Luftverbrauch reduziert und eine sichere Saugleistung bei maximaler Nutzlast gewährleistet.
Kundenvorteile auf einen Blick:
- Höherer Palettendurchsatz pro Tag durch flexible Greifzonen für die Handhabung mehrerer Kartons
- Längere Lebensdauer des Cobots dank weniger Bewegungen und geringem Gewicht des Greifers
- Einsparung von Werkzeugkosten durch nur einen EOAT anstelle von mehreren
Anwendungsbereiche:
- E-Commerce
- Lagerhaltung
- Logistik