Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Das kundenspezifische CPT ist jetzt ein konfigurierbares Produkt

Veröffentlicht 12.11.2024
Das kundenspezifische CPT ist jetzt ein konfigurierbares Produkt

Nach zwei erfolgreichen Jahren als kundenspezifisches Produkt wird das Cobot Palletizing Tool (CPT) nun in das Standard-Sortiment aufgenommen. “Wir freuen uns, dieses vielseitige Werkzeug als vollständig konfigurierbares Produkt allen Kunden anbieten zu können, die nach modernster Palettierung suchen“, sagt Madeleine Sheikh, Global Product Managerin.

Das Cobot Palletizing Tool begann als eine Idee, die vom Custom-Line-Team von Piab in Deutschland vorangetrieben wurde. Im Jahr 2022 wurde es als Custom-Line-Produkt eingeführt und erregte sofort Aufmerksamkeit, hauptsächlich aufgrund seiner Fähigkeit, mehrere Kisten unterschiedlicher Form und Größe im selben Zyklus aufzunehmen.

„Stellen Sie sich vor, wie viele Paletten Sie täglich mehr versenden können, wenn Sie vier Kisten gleichzeitig palettieren, anstatt nur eine“, sagte Madeleine Sheikh, Global Product Managerin bei Piab, damals.

Darüber hinaus bietet das CPT viele weitere Qualitäten. Die offensichtlichste ist sein asymmetrisches Design, das die Reichweite des Cobots um bis zu 100 mm verlängert. Es ist auch sehr kompakt und leicht, was die Belastung des Roboterarms verringert.

CPT verfügt über eine integrierte piCOMPACT®23 SMART-Ventileinheit, die extrem schnelle Reaktionszeiten ermöglicht und dadurch den Durchsatz erhöht. Wie viele andere Piab-Produkte ist das CPT mit der berühmten COAX®-Technologie ausgestattet, die den Luftverbrauch minimiert.

Das Cobot Palletizing Tool lässt sich vor Ort sehr einfach umkonfigurieren, da es nur erforderlich ist, die untere Saugplatte von Schaumstoff auf Saugnäpfe oder umgekehrt zu wechseln. Dies bedeutet, dass dieses Tool effektiv mehrere EOATs in einer Einheit ist. Es wird mit Plug & Play-Software und Schnittstellen für UR E- und CB-Serie Cobots bis zur Größe UR20 geliefert oder mit einer generischen elektrischen Schnittstelle, die für IO-Link vorbereitet ist und mit anderen Cobots kompatibel ist.

„Nach zwei erfolgreichen Testjahren freuen wir uns, dieses vielseitige Tool als vollständig konfigurierbares Produkt allen Kunden anbieten zu können, die nach modernster Cobot-unterstützter Palettierung suchen. Ich bin zuversichtlich, dass es Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit auf ein neues Niveau bringen wird“, schließt Madeleine Sheikh, Global Product Managerin, ab.


Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen