Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Der Mini-Cobot-Greifer (MCG) von Piab – klein und leistungsstark!

Veröffentlicht 14.06.2022
Der Mini-Cobot-Greifer (MCG) von Piab – klein und leistungsstark!

Gerade bei Cobot-Greifern gilt: Klein ist mächtig. Mit einem Gesamtgewicht von nur 270 Gramm ist der MCG wahrscheinlich der leichteste Cobot-Greifer der Welt. Er kann Teile mit einem Gesamtgewicht von bis zu 5 Kilogramm heben und lässt sich flexibel mit einer Vielzahl von Saugern ausstatten.

Mit einem kleineren und leichteren Cobot-Greifer steht mehr Hebekapazität für Aufgaben, wie die Beförderung von Waren aus einem Regal in einen Versandkarton, zur Verfügung. Denn dieser Vorgang gewinnt mit der steigenden Nachfrage nach E-Commerce immer mehr an Bedeutung.

Die Kombination aus einer Pumpeneinheit mit integrierter COAX®-Vakuumejektor-Technologie und separaten Greifadapterplatten ermöglicht maximale Flexibilität. Dies wird durch den schnellen Werkzeugwechsel noch unterstützt, denn dank des Plug-and-Play-Designs können Sie innerhalb von Sekunden und ohne Werkzeug von einer Greiferplatte zur anderen wechseln. Die integrierte Piab-Vakuumtechnologie, COAX®, minimiert den Energieverbrauch und bietet aufgrund des hohen anfänglichen Vakuumflusses eine sichere und schnelle Handhabung.

Durch seine hohe Flexibilität und Leistungsfähigkeit kann der MCG nahezu jedes Teil erfassen – von der Tablettenschachtel bis zur Zahnpastatube – egal ob in Papier- oder Kunststoffschachteln, in Beuteln oder lose verpackt.

Kundenvorteile:

  • Dank seines extrem geringen Gesamtgewichts ermöglicht er die Verwendung der kleinsten Cobot-Größe bei maximaler Kapazität
  • Aufgrund der verschiedenen Greiferplatten ist der Cobot-Greifer für viele verschiedene Anwendungen geeignet
  • Schneller Greiferwechsel für geringe Ausfallzeiten mit einem schnellen Werkzeugwechsler im Plug-and-Play-Design

Anwendungsbereiche:

  • E-Commerce, Logistik und Lagerverwaltung
  • Verpackung
  • Jede FMCG- oder Lebensmittelanwendung, bei der Cobots eingesetzt werden

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns!


Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen