- Neuheiten
- Der neue Piab piGRIP® mit Schaumstofflippe (FLIW) kann Objekte mit unregelmäßigen oder unstrukturierten Oberflächen handhaben
Der neue Piab piGRIP® mit Schaumstofflippe (FLIW) kann Objekte mit unregelmäßigen oder unstrukturierten Oberflächen handhaben

FLIW (Foam Lip Wide) ist unsere neueste Ergänzung zur piGRIP®-Serie. Dank den zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten ist sie perfekt für jede Picking-Anwendung geeignet. Wählen Sie die Art der Lippe, des Balgs, der Unterstützung und des Fittings aus und finden Sie die richtige Lösung für jeden spezifischen Bedarf.
piGRIP® FLIW ist die perfekte Wahl für die Handhabung von Objekten mit einer unregelmäßigen oder stark strukturierten Oberfläche. Die Lippe wird in vier Größen hergestellt: Ø40, Ø60, Ø80 und Ø120 mm. Unabhängig von der Breite sind alle Lippen aus weichem EPDM-Schaum (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer) und in verschiedenen Höhen mit piGRIP®-Bälgen erhältlich, die keine oder 1–6 Falten bieten. FLIW ist mit einem speziellen Verschlussring aus POM (Polyoxymethylen) gesichert, der für zusätzliche Sicherheit des Saugnapfes sorgt und die Lippe an ihrem Platz hält.
Die neue Lippe basiert auf piGRIP® FLI, hat aber eine breitere Lippe, um noch sicherere Hebevorgänge und eine höhere Flexibilität zu gewährleisten. piGRIP® FLIW lässt sich ganz einfach mit dem piGRIP®-Konfigurator konfigurieren.
Entdecken Sie die Vorteile von piGRIP® FLIW:
- Perfekt für Objekte mit unregelmäßigen oder unstrukturierten Oberflächen
- Verschiedene Größen und Höhen für jeden spezifischen Bedarf
- Gesichert mit einem speziellen Verschlussring aus POM (Polyoxymethylen)
Hauptanwendungsbereiche:
- Produktion und Verpackung von FMCG (schnelldrehende Produkte)
- Entwickelt, um Objekte mit unregelmäßigen oder unstrukturierten Oberflächen oder großen Höhenunterschieden zu greifen.
- Handhabung von Bauteilen mit Profil in der Produktion