Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

  • Neuheiten
  • Die Nr. 1 beim Greifen von Objekten: Piab ist stolz darauf, die neue Produktreihe der MX-Saugnäpfe vorzustellen

Die Nr. 1 beim Greifen von Objekten: Piab ist stolz darauf, die neue Produktreihe der MX-Saugnäpfe vorzustellen

Veröffentlicht 3.16.2021

Die Nr. 1 beim Greifen von Objekten. Die MX-Saugnäpfe eignen sich hervorragend für das Greifen verschiedener Objekte, vor allem in den Bereichen Logistik, Lagerhaltung, E-Commerce sowie der Recycling-Industrie.

Der MX-Saugnapf eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. das Kommissionieren, die Depalettierung von Kartons sowie die Paketsortierung. Die Zeiten, in denen Sie den Greifer oder Saugnapf für jede einzelne Anwendung wechseln mussten, sind vorbei.

Dieser universelle, energieeffiziente Saugnapf verfügt über hervorragende Greifeigenschaften auf vielen Oberflächen und Materialien. Der MX-Saugnapf ermöglicht eine hervorragende Abdichtung bei Verwendung eines niedrigen Vakuumflusses und trägt damit zu einem nachhaltigeren Energieverbrauch bei. Die MX-Saugnäpfe sind in fünf verschiedenen Größen verfügbar: mit 35, 42, 50, 57 und 65 mm Durchmesser. Sie sind mit unserem umfangreichen piGRIP®-Befestigungsprogramm kompatibel und ermöglichen so auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Befestigungsoptionen. Wählen Sie die Aluminium-Klemmbefestigungen für zusätzliche Sicherheit und Widerstandsfähigkeit.

Der MX-Saugnapf von Piab ist optimal für die Handhabung von Beuteln, Kartons, recycelten Gegenständen sowie schwer zu greifenden Objekten geeignet, wie z. B. dünnen Tüten und vielem mehr. Wenn Sie ein breites Sortiment verschiedener Objekte handhaben möchten, ist der MX-Saugnapf die beste Wahl für Ihre Anwendungen.

Vorteile der Nr. 1:

  • Energieeinsparung
    Die fantastische Vakuumabdichtung ermöglicht einen um bis zu 50 % verringerten Vakuumfluss und damit eine Reduktion der verwendeten Druckluft durch die Nutzung einer kleineren Vakuumpumpe. Im Vergleich zu herkömmlichen Saugnäpfen tragen die MX-Saugnäpfe wesentlich zu einer nachhaltigeren und energieeffizienteren Handhabung bei.
  • Geringeres Knittern
    Profitieren Sie von dem niedrigen Vakuumniveau (idealerweise bei 30-40 -kPa/9-12 -inHg für optimalen Grip), um eine Faltenbildung auf den Oberflächen sowie Verformungen zu vermeiden und um eine optimale Wiederverwendbarkeit der Verpackungen zu gewährleisten. Dies führt wiederum zu einer nachhaltigeren Produktionsleistung bei den Verpackungen.
  • Haltbares Material –drei unterschiedliche DURAFLEX®-Härten
    Der MX-Saugnapf besteht aus unserem extrem langlebigen DURAFLEX®-Material, das erfolgreich in über 750.000 Zyklen getestet wurde. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi und die hervorragende Verschleißfestigkeit von Polyurethan. Es hat ein fantastisches Formgedächtnis sowie „abdruckfreie“ Eigenschaften.
  • Smartes Design
    Smartes Saugnapf-Design von Piab bedeutet, dass der MX-Saugnapf über eine außergewöhnliche Abdichtungseigenschaft verfügt, besonders bei niedrigeren Vakuumniveaus. Der MX-Saugnapf ist auch geeignet, um Objekte mit unterschiedlichen Formen und Oberflächen zu handhaben. Selbst bei schwer zu greifenden Objekten reicht ein bis zu 50 % geringerer Vakuumfluss aus, wobei dennoch ein sicherer und stabiler Grip gewährleistet wird.

Der MX-Saugnapf ist die optimale Lösung für kleine Vakuumsysteme, wie z. B. piCOBOT®, oder für problematische Vakuumsysteme, bei denen Druckluftschwankungen oder unterschiedliche Systemleckagen aufgrund von Produktvariationen auftreten können.

  • Die weiche und ultradünne Lippe ermöglicht außergewöhnliche Vakuumabdichtungseigenschaften.
  • Der robuste, aber leicht faltbare Balg gewährleistet eine optimale Haltekraft beim dynamischen Greifen mit hohen Beschleunigungen und wenn ein Niveauausgleich erforderlich ist.
  • Ein fester Hals schafft eine sichere und robuste Schnittstelle für eine Vielzahl von Befestigungsoptionen, einschließlich Aluminium-Klemmbefestigungen.

Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen