Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

  • Neuheiten
  • Die Produktfamilie der MX-Saugnäpfe wird um eine kleinere Saugnapfgröße von 25mm und zusätzlichen Funktionen erweitert.

Die Produktfamilie der MX-Saugnäpfe wird um eine kleinere Saugnapfgröße von 25mm und zusätzlichen Funktionen erweitert.

Veröffentlicht 12.2.2022

Bei automatisierten Prozessen sind Lösungen zur Reduzierung von Maschinenstillstandszeiten zwischen Werkzeugwechseln für unterschiedliche Anwendungen sowie die Energieeffizienz jetzt noch wichtiger. Die Produktfamilie der Nr. 1 beim Greifen von Objekten kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, ohne in das System eingreifen zu müssen und optimiert dank seiner hervorragenden Greifeigenschaften zusätzlich auch den Energieverbrauch.

Seit der Einführung Anfang 2021 wurden die Mehrzweck-Saugnäpfe erfolgreich in vielen Anwendungen eingesetzt. Jetzt stellt Piab das kleinste Mitglied der Produktfamilie vor.

Kleinere Abmessungen, flexible Anwendung

Mit einem Durchmesser von nur 25 mm ist der neue MX25-Saugnapf das kleinste Mitglied der erfolgreichen MX-Familie. Genau wie seine größeren Geschwister, lässt er sich universell einsetzen, um Objekte zu greifen, die aus den unterschiedlichsten Materialien und Formen bestehen. Dank seiner kleineren Abmessungen ist er ideal für das präzise Greifen kleiner Objekte, zum Beispiel im E-Commerce und in der Intralogistik sowie bei der Müllsortierung und beim Recycling.

Für das Handhaben größerer Objekte lassen sich mehrere MX25-Saugnäpfe auf einem Greifarm platzieren und somit die Hebefläche vergrößern. Durch die Lastverteilung ist ein sicheres und zuverlässiges Greifen garantiert, insbesondere für Anwendungen, bei denen es auf Geschwindigkeit ankommt. Zudem wird durch die Verteilung der Hubkraft auf mehrere Saugnäpfe die Langlebigkeit eines EOAT erhöht.

Um die Wartungszeit weiter zu verkürzen, ermöglicht eine Push-In-Befestigung die einfache Montage und Demontage.

Neues Zubehör für mehr Effizienz

Die MX-Saugnäpfe haben von Anfang an als Mehrzweck-Saugnäpfe überzeugt. Sie greifen nahezu alles, unabhängig von Material und Geometrie. Dank der Möglichkeit, den MX35-65-Saugnäpfen bis zu drei zusätzliche Bälge aus dem piGRIP®-Sortiment hinzuzufügen, wird diese Flexibilität noch gesteigert. Die zusätzlichen Bälge erhöhen die Flexibilität der MX-Saugnäpfe beim Greifen von Objekten in unterschiedlichen Höhen und in verschiedenen Größen innerhalb der gleichen Anwendung. Eine Flexibilität, die notwendig ist, um den individuellen Anforderungen in der Logistik und Kommissionierung gerecht zu werden.

Die MX35-65-Saugnäpfe können jetzt auch mit balgmontierten Filterscheiben konfiguriert werden. Die vergrößerte Filterfläche kann die Wartungszeit weiter verkürzen, insbesondere in staubigen Umgebungen.


Erleben Sie die Vorteile der Nr. 1 beim Greifen von Objekten:

  • Nachhaltiger und energieeffizienter Betrieb dank der guten Saugleistung, die den Druckluftverbrauch reduziert
  • Außergewöhnliche Versiegelungseigenschaften ermöglichen das Handhaben von Objekttypen mit unterschiedlichen Formen und Oberflächeneigenschaften
  • Das niedrige Vakuumniveau führt dazu, dass die Verpackung faltenfrei bleibt und makellos aussieht
  • Sicherer und stabiler Griff für Hochgeschwindigkeitsanwendungen auch bei niedrigem Vakuumniveau
  • Lange Lebensdauer dank des elastischen und verschleißfesten DURAFLEX®-Materials


Hauptanwendungsbereiche:

  • Ideal für das Handhaben von Beuteln, Standbodenbeuteln, Pappkartons, Recyclingobjekten und vielem mehr

Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen