Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

  • Neuheiten
  • Eine Auswahl von AVAC-Produkten wird jetzt unter der Marke Piab verkauft

Eine Auswahl von AVAC-Produkten wird jetzt unter der Marke Piab verkauft

Veröffentlicht 07.09.2023
Eine Auswahl von AVAC-Produkten wird jetzt unter der Marke Piab verkauft

Im August letzten Jahres übernahm Piab die AVAC Vakuum Teknik AB, einen renommierten schwedischen Vakuumspezialisten mit einem soliden Produktportfolio. Eine Auswahl des AVAC-Sortiments wird nun in das Piab-Sortiment aufgenommen. 

Am 9. August 2022 gab Piab die Übernahme des schwedischen Vakuumautomatisierungsspezialisten AVAC Vakuum Teknik AB bekannt. 

 "AVAC ist eine großartige Ergänzung für unser Geschäft mit Automatisierungskomponenten und bietet innovative Produkte für besonders dichte Anwendungen", erklärte Gustav Falconer, Präsident der Piab Vacuum Automation Division.  

Nach einigen Monaten der Vorbereitung wird nun eine Auswahl des AVAC-Sortiments unter der Marke Piab erhältlich sein. Das neue Untersortiment umfasst Produkte, die in den letzten Jahren zu den bewährten Bestsellern des Unternehmens gehörten.  

Der erste in dieser Reihe ist der MFE, ein multifunktionaler Ejektor mit kompaktem, stapelbaren Design und bewährter Haltbarkeit. Er verfügt über integrierte Steuerungen wie Ein/Aus-Ventil, Abblasen, Vakuum-Sicherheitsventil und Energiesparfunktion. Der MFE ist eine gute Wahl für staubintensive Prozesse (Klasse IP65) und versiegelte Anwendungen, bei denen eine gewisse Multifunktionalität erwünscht ist, z. B. bei der Handhabung von Glas oder Blech. Er ist konfigurierbar und kann an die meisten Anforderungen angepasst werden.  

Als Nächstes ist der Booster-Release Ejector - BRE - zu nennen, der für Ultra-Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place-Anwendungen entwickelt wurde. Mit dem richtigen Roboter kann der BRE mehrere Lifts pro Sekunde erzeugen. Die höhere Geschwindigkeit wird durch ein patentiertes, ultraschnelles Abblasen ermöglicht, das von drei Strömen unterstützt wird: vom Ejektor, dem Magnetventil und dem Auslass. BRE kann Hochgeschwindigkeits-Sortier- und Hochvolumenprozesse in jedem Industriesektor bewältigen.  

Die dritte Ergänzung zu Piabs Vakuumejektorsortiment ist der Multi-Circuit Ejector, MCE. Es handelt sich um einen luftbetriebenen einstufigen Ejektor mit mehreren unabhängigen Vakuumkreisen. Da jeder Kanal seine eigene Düse hat, wird das Vakuum in allen Kanälen sicher aufrechterhalten, unabhängig davon, wie viele Saugnäpfe in direktem Kontakt mit dem angesaugten Objekt stehen. MCE eignet sich für Anwendungen wie die Ein- und Ausschleusung von Metallumformmaschinen.  

Neben den neuen Ejektoren werden auch drei neue Vakuumsensoren vorgestellt: F08-K, ein kompakter Vakuumschalter mit IO-Link-Schnittstelle, F09-T-K (empfohlen für den MCE), ein besonders kompakter analoger Vakuumsensor für beengte Platzverhältnisse, und schließlich der PICO-02, der sowohl für zentrale als auch für dezentrale Vakuumejektoren geeignet ist, über eine IO-Link-Schnittstelle und eine digitale Anzeige verfügt und ohne externe Einheit voll programmierbar ist.  
  
Alle der oben genannten Ejektoren und Sensoren sind auf Piab.com erhältlich. 
 

Information  

Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com


Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen