- Neuheiten
- Dünne Beutel können einfacher gegriffen und gehandhabt werden
Dünne Beutel können jetzt mit einem sicheren Griff leichter gegriffen und gehandhabt werden

Je dünner und leichter die Beutel werden, desto sorgfältiger müssen sie behandelt werden. Mit dem neuen BGX-Saugnapf, der für die Handhabung dünner Beutel entwickelt wurde, ist diese Herausforderung nun überholt. Der BGX-Saugnapf eignet sich für Anwendungen in den Bereichen E-Commerce, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Nahrungsmittelindustrie, Mode und anderen Branchen, in denen Beutel gehandhabt werden.
Beutel aus dünner Plastikfolie, wie sie für Salatblätter und frische Kräuter verwendet werden, oder die Aluminiumfolientüten für Chips und andere Snacks sind dünn und oft genauso zerbrechlich wie ihr Inhalt. Neue biologisch abbaubare und recycelbare Materialien werden immer beliebter und damit steigen auch die Herausforderungen beim Handhaben von Beuteln.
Je dünner die Beutel werden, desto leichter lassen sie sich ansaugen und durch den Saugnapf-Griff beschädigen. Um eine Beschädigung des Beutels oder gar des Inhalts zu vermeiden, muss die Lippe des Saugnapfs auch bei niedrigem Vakuumniveau eine hervorragende Dichtigkeit aufweisen.
Piabs neuer BGX-Saugnapf zur Handhabung von Beuteln wurde speziell als perfekter Beutelgreifer für dünne und übergroße Beutel entwickelt, der die Herausforderungen dieser Anwendung meistert. Die Lippe des Saugnapfs ist so konzipiert, dass sie auch bei niedrigem Vakuum hervorragend abdichten kann.
Als einteiliger Saugnapf mit zwei Faltenbälgen hergestellt, nimmt der Saugnapf problemlos Beutel unterschiedlicher Höhe mit einem sicheren und stabilen Halt des Produkts in den schnellen/halbschnellen Roboteranwendungen auf.
Die BGX-Saugnäpfe bestehen aus blauem, von der FDA und der EU zugelassenem Silikon für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln und sind sowohl für Hoch- als auch Niedertemperaturanwendungen geeignet. Der Saugnapf kann konfiguriert werden, indem zwischen 3 Größen mit Lippendurchmessern 34, 41 und 48 mm und 6 verschiedenen Aluminium-Steck-Befestigungen gewählt werden, die sicher am stabilen Hals der Saugnäpfe befestigt werden.
Die Vorteile unseres BGX-Saugnapfes:
- Perfekt, um dünne Beutel zu greifen
- Dünne Lippe dichtet hervorragend bei niedrigem Vakuum ab
- Einteiliger Saugnapf bietet sicheren und stabilen Halt des Produkts in schnellen/halbschnellen Roboteranwendungen
- Mehrfachbalg-Ausführung gleicht Höhenunterschiede und Unebenheiten aus
- Von der FDA und der EU zugelassenes Silikonmaterial für direkten Lebensmittelkontakt
- Geeignet für Hoch- und Niedertemperaturanwendungen
- Konfigurierbar für individuelle Anwendungen in E-Commerce, FMCG, Nahrungsmittelindustrie, Mode und anderen Branchen.
Piabs Lösungen für die automatisierte Handhabung von Beuteln beruhen auf unserer langjährigen Erfahrung in der Vakuum- und Ejektortechnologie sowie dem Einsatz unserer speziellen Saugnäpfe. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Saugnäpfen für die Beutelhandhabung stellen wir uns immer wieder der Herausforderung, neue Saugnäpfe für immer gezieltere Anwendungen zu entwickeln, die Ihren Erfolg unterstützen.