- Neuheiten
- Handhabung von Porzellanplatten mit Kenos® KVG Vakuumgreifern
Automatisierte Handhabung von Feinsteinzeugplatten und den dazugehörigen Unterformaten

Dank des Kenos® KVG Flächenvakuumgreifers von Piab kann eine Vielzahl von Größen und Oberflächen mit nur einem einzigen Robotergreifer bewältigt werden. Dies ermöglichte einem führenden italienischen Unternehmen, das automatisierte Anlagen für die Keramikindustrie herstellt, die Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern.
In einem neu errichteten Werk in Modena, dem italienischen Zentrum der Fliesenindustrie, installierte ein führender Hersteller von Keramikproduktionslinien den Kenos® KVG Vakuumgreifer von Piab an drei verschiedenen Systemen: an Umsetzern, Traslo-Rotatoren und Palettierern. Der Kenos® KVG Vakuumgreifer wird in Umsetzern verwendet, um die gesamte Platte sowie die Formen der dazugehörigen Unterformate von der Rollenbahn aufzunehmen und an einer anderen Stelle der Produktionslinie abzulegen. Dieser Robotergreifer wird in Traslo-Rotatoren eingesetzt, um die Platten von der Rollenbahn aufzunehmen und in einem Plattenträgerhochregal (mit einer Neigung von ca. 85°) abzustellen. Der Kenos® KVG Vakuumgreifer wird in Palettiersystemen eingesetzt, um die gesamte Platte bzw. die Formen der dazugehörigen Unterformate aufzunehmen und in einer Holzkiste abzulegen. Die Teile werden dann direkt in dieser Kiste verpackt und der Logistik zugeführt.
Dieser Prozess zeichnet sich durch eine hohe Anzahl an zu handhabenden Teilen aus. Sie reichen von Formaten mit einer Mindestgröße von 1.200 x 1.200 mm bis hin zu Formaten mit einer maximalen Größe von 1.620 x 3.220 mm, mit Gewichten von 20 bis 300 kg und Dicken von 6 bis 25 mm.
Neben der Größe und dem Gewicht ist die extreme Vielfalt der zu handhabenden Oberflächen, die glatt, gewellt (abgeblättert, zerkratzt und mosaikartig) oder strukturiert (steingeschliffen und parkettähnlich) sein können ein weiteres entscheidendes Merkmal.
Außerdem ist erforderlich die Teile parallel zur Oberfläche zu handhaben, dabei entstehen hohe Scherkräfte. Da die zu handhabenden Objekte sehr schwer sind, muss die Sicherheit der Mitarbeiter sowie der Systeme gewährleistet und ein Fallenlassen der Teile verhindert werden, denn dies könnte zu Unfällen und hohen Ausfallkosten führen.
Mit traditionellen Greifsystemen konnte das Unternehmen den kontinuierlichen Wechsel der Formate und Oberflächen nicht optimal bewältigen. Die Bediener waren gezwungen, häufige Anpassungen wie Saugnapfwechsel, Änderungen der Saugstellen, mechanische Anpassungen usw. vorzunehmen mit daraus resultierenden Stillstandzeiten. All dies wirkte sich negativ auf die Produktivität und Kosten aus.
Durch den Einsatz des Kenos® KVG Vakuumgreifers ist das Unternehmen nun in der Lage, die Platten mit einem einzigen Greifsystem zu handhaben. Dies garantiert eine maximale Flexibilität in Bezug auf die unterschiedlichen Oberflächen und Größen der zu handhabenden Teile. Der Kenos® KVG Vakuumgreifer hat sich auch unter den suboptimalen Einsatzbedingungen einer Keramikfabrik als äußerst zuverlässig und sicher erwiesen.
Die Kenos® Vakuumgreifsysteme von Piab wurden entwickelt, um die Handhabungsprozesse in der Lebensmittel-, Verpackungs- und Holzindustrie sowie in vielen anderen Anwendungsbereichen zu vereinfachen. Es handelt sich um ein vielseitiges Sortiment, das für die Handhabung verschiedener Objekte mit unterschiedlichen Formen, Größen und Oberflächenbeschaffenheiten entwickelt wurde. Die meisten Greiflösungen können mit einer integrierten Vakuumerzeugung ausgestattet werden oder eignen sich zur getrennten Vakuumerzeugung mittels Pumpen- oder Seitenkanalgebläse. Von den verschiedenen Kenos®-Systemen ist der KVG aufgrund seiner hohen Anpassungsmöglichkeit am besten für die Fliesenindustrie geeignet.