- Neuheiten
- Kenos®FlexiGrip
Passen Sie den neuen vielseitigen Kenos®FlexiGrip perfekt an Ihre Anwendungsanforderungen an

In vielen Branchen ist die Flexibilität eines Robotergreifers der Schlüssel zur erfolgreichen Automatisierung. Durch seine Schaumstoffoberfläche besitzt der Kenos®FlexiGrip (KFG) die Vielseitigkeit, eine breite Palette unterschiedlicher Produkte ohne Anpassung zu greifen. Seine modulare Konstruktion bietet die Flexibilität, den Greifer an den spezifischen Anwendungsbereich der Kund*innen anzupassen und eine einfache Integration in bestehende Anlagen zu ermöglichen. Der KFG kann als Einzelgreifer auf Robotern und Cobots eingesetzt oder zu einem End-of-Arm-Tool (EOAT) für den Einsatz mit Industrierobotern kombiniert werden. Diese mittelgroßen Vakuumflächengreifer ergänzen das bestehende Piab Kenos® Großflächengreifer-Portfolio optimal.
Der neue Kenos®KFG Vakuumflächengreifer bietet viele Vorteile bei der Massenproduktion von Produkten mit unebenen, rauen, strukturierten oder texturierten Oberflächen. Diese können von Baumaterialien über Holz und Pappe bis hin zu offenen Gläsern, Flaschen und komplexen Autoteilen reichen. Mit der speziell konstruierten Vorrichtung zur Handhabung von Beuteln können auch mit Flüssigkeit gefüllte Beutel verarbeitet werden. Solche Produkte sind (insbesondere mit mechanischen Greifern) schwer oder gar nicht zu handhaben, da sie dadurch beschädigt werden können. Das KFG ist daher eine ideale Lösung, um mittelgroße Produkte sanft, aber fest zu handhaben, da sich der Schaumstoff an die Oberflächenunterschiede anpasst.
Der KFG kann für eine schier endlose Palette von Produkten konfiguriert werden.
Die drei verschiedenen Technologien bestehen entweder aus einem Rückschlagventil, einer Volumenstrombeschränkung oder einer Beutelgreifereinheit.
Die Version mit kalibrierter Volumenstrombeschränkung kann um bis zu 360°Grad gedreht werden und kann daher Produkte auf dem Kopf stehend verarbeiten. Er ist dünn und leicht und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsanwendungen.
Der Greifer mit selbstregulierenden Rückschlagventilen bietet verschiedene Möglichkeiten einer Abdeckung, von einem einzelnen Produkt, das nicht die gesamte Oberfläche bedeckt, bis hin zu kompletten Produktschichten. Diese Version ist wenig staubempfindlich, benötigt keine Filter und damit weniger Teile, die ausgetauscht werden müssen – und kann sich bis zu 80°Grad drehen. Die besondere Kombination aus Schaumstoffoberfläche und Rückschlagventilen reduziert die Anzahl der Fehlpicks außerordentlich und macht den KFG zu einer sehr zuverlässigen Lösung.
Die Version des Beutelgreifers kann mit einem normalen Rahmen für weiche Beutel oder einem zusätzlichen Rahmen für flüssige oder lose gefüllte Beutel konfiguriert werden. Diese Beutel können sicher gehandhabt werden, ohne dass sie durchlöchert werden oder eine Leckage verursachen.
Der KFG ist als Rundgreifer mit einem Durchmesser von 80 mm und 100 mm oder als quadratischer Greifer in Größen von 80 mm und 120 mm erhältlich.
Der Kenos® KFG kann mit einer dezentralen integrierten Cartridge betrieben werden, oder mehrere Greifer teilen sich eine gemeinsame Vakuumquelle in einem zentralen System. Eine weitere Option ist die externe Vakuumerzeugung durch eine Vakuumpumpe, die den Verschleiß des Roboterarms verringert und somit seine Lebensdauer erhöht.
Mit diesem leicht anpassbaren Vakuumflächengreifer erweitert Piab sein Portfolio an perfekt auf die Kundenanwendung konfigurierbaren Greiflösungen – insbesondere für raue und strukturierte Materialien.
Kundenvorteile
- Äußerst vielseitiger Greifer, der die Effizienz durch weniger Fehlpicks erhöht
- Leichte Anpassbarkeit an Kundenanwendungen dank verschiedenen Technologieoptionen
- Weniger Ausfallzeiten durch einfacheren Austausch des Schaumstoffs
Anwendungsbereiche
- Verpackung
- Automobilbau
- Bauwesen
- Handhabung von Holz
- Industrie allgemein