- Neuheiten
- Extrem leicht und dennoch robust - der neue Kenos®Safe&Light Vakuumflächengreifer ermöglicht eine maximale Nutzung des Roboters
Extrem leicht und dennoch robust - der neue Kenos®Safe&Light Vakuumflächengreifer ermöglicht eine maximale Nutzung des Roboters

Kleine und mittlere Unternehmen beschäftigen sich zunehmend mit der Automatisierung von manuellen Palettiervorgängen. Wenn sie zu diesem Zweck Cobots oder kleine Industrieroboter einsetzen, benötigen sie einfach zu installierende und zu bedienende Greiflösungen. Robustheit und Vielseitigkeit sind weitere Voraussetzungen, um die Maschinenzeiten einzuhalten und die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren. Das Kenos® Safe&Light (KSL)-Palettierwerkzeug von Piab ist genau das – eine robuste, einfache und zudem extrem leichte Lösung für eine breite Palette von Anwendungen – insbesondere für Schwerlastanwendungen – in rauen und staubigen Umgebungen.
Mit einer Nutzlast von bis zu 59 Kilogramm (je nach gewählter Greifergröße) ist der KSL ideal für die Handhabung von Kartonagen im Lager und im E-Commerce sowie für die Handhabung von Holzteilen, Baumaterialien oder End-of-Line-Prozessen in der Produktion geeignet. Die Kombination aus geringem Gewicht und hoher Nutzlast macht den KSL zu einer kostengünstigen Systemlösung. Je nach den zu handhabenden Gegenständen kann dies ein Cobot oder ein kleiner Industrieroboter sein, der auch oft in Standard-Palettierzellen eingesetzt wird.
Ausgestattet mit EasyFoam-Pads lässt sich der KSL optimal auf die jeweilige Anwendung abstimmen. Die magnetische Befestigung ermöglicht ein schnelles und einfaches Auswechseln des Schaumstoffs für eine große Anzahl von Anwendungen; dadurch werden die Ausfallzeiten für den Austausch reduziert.
Dank seiner speziellen Konstruktion aus einer Kohlefaserstruktur, die einen Schaumstoffkörper trägt, ist er extrem leicht und ermöglicht eine maximale Ausnutzung der Nutzlast des Roboters oder Cobots. Dies kann zu enormen Ersparnissen bei den Systemkosten verhelfen, da ein kleinerer Roboter oder Cobot für die jeweiligen Anwendungen ausreichen kann. Darüber hinaus ist diese Konstruktion eine natürliche Lösung für kollaborative Anwendungen.
Die Greifer sind entweder mit Rückschlagventil oder mit Durchflussreduzierung erhältlich. Die Kunden haben die Wahl zwischen einer Lösung mit einem unabhängigen Rückschlagventilsystem, das ein konstantes Vakuumniveau gewährleistet und keine Einstellung erfordert. Alternativ kann eine wirtschaftliche Lösung mit einem kalibrierten Lochsystem verwendet werden, das Picks von Artikeln auf dem Kopf ermöglicht.
Der KSL-Greifer kann entweder mit interner oder externer Vakuumerzeugung ausgestattet werden. Ein Ventilsatz für einen Vakuumejektor ist optional erhältlich. Wenn Sie diesen Greifer mit einem UR-Cobot verwenden, ist eine UR-Cap im Angebot enthalten, die eine Plug&Play-Lösung ermöglicht. Der Greifer kann auch mit allen anderen Arten von Cobots oder kleinen Industrierobotern auf dem Markt verwendet werden.
Kundenvorteile auf einen Blick:
- Ein cobot-freundlicher Greifer mit sehr geringem Gewicht, der die Nutzlast des Cobots maximiert
- Unterbrechungsfreie Prozesse in rauen und staubigen Umgebungen dank der schweren, robusten Konstruktion, den Materialien und Ventiltechnologie
- Geringe Ausfallzeiten durch das magnetische EasyFoam-System für schnellen und einfachen Schaumstoffwechsel
Hauptanwendungsbereiche:
- End-of-Line-Prozesse in der Produktion
- Verpackung/Lagerung
- Handhabung von Holzteilen