- Neuheiten
- Klein aber oho – der neue Kenos®MiniGrip bietet selbst auf rauen Oberflächen einen stabilen und festen Halt
Klein aber oho – der neue Kenos®MiniGrip bietet selbst auf rauen Oberflächen einen stabilen und festen Halt

In der Verpackungs-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie müssen Automatisierungsprozesse in der Lage sein, sowohl einzelne Produkte als auch ganze Produktschichten zu verarbeiten.
Der Kenos®MiniGrip (KMG) ist ein vielseitiger, kompakter, leicht zu installierender Mini-Vakuumflächengreifer. Dieser kleine Greifer kann in Reihen in einem End-of-Arm-Tools (EOAT) verbaut werden. Die rechteckige Ausführung ist mit mehreren Saugbohrungen ausgestattet, so dass einzelne verrutschte Teile kein Problem darstellen und die gleichzeitige Handhabung mehrerer Objekte ermöglicht ist. Die runde Ausführung kann entweder mit Durchflussreduzierung oder mit Rückschlagventiltechnik bereitgestellt werden. Sowohl der rechteckige als auch der runde Greifer ergänzen das aktuelle Piab-Portfolio perfekt. Sie verhalten sich wie ein Super-Mini-Flächengreifer und gleichen Unregelmäßigkeiten der Produktoberfläche, Unebenheiten und Formabweichungen aus. Außerdem bietet der KMG einen festen Halt.
Der Kenos®KMG ist ein Vakuumflächengreifer, der ähnlich wie ein Saugnapf in einem EOAT an enge Platzverhältnisse angepasst werden kann. Dank seiner Schaumstoffoberfläche ist er so vielseitig, dass er eine Vielzahl von verschiedenen Gegenständen ohne Anpassung aufnehmen kann. Bei ungleichen Schichthöhen kann der KMG mit einem Niveauausgleich ausgestattet werden, ohne dass die Montagevorrichtung geändert werden muss.
Das Vakuumerzeugungsgerät kann direkt auf oder in der Nähe des KMG verbaut werden, um dessen Kapazität und Effizienz zu maximieren.
Der Kenos®KMG ist in runder oder rechteckiger Ausführung erhältlich und bietet selbst auf unebenen, rauen, strukturierten oder texturierten Oberflächen einen stabilen und festen Halt und kann zum Aufnehmen von Gegenständen aus porösen oder nicht porösen Materialien verwendet werden. Mit seinen vielen runden Saugbohrungen kann der rechteckige Greifer entweder Objekte greifen, die kleiner als die Greiffläche sind oder aber mehrere Objekte bzw. ein einzelnes Objekt, das den Greifer vollständig bedeckt oder sogar größer als seine Oberfläche ist. Die auf Durchflussreduzierung basierenden Greifer sind besonders für Hochgeschwindigkeitsanwendungen geeignet und können bis zu 360°Grad gedreht werden.
Der runde KMG ist in Größen von 25 mm bis 70 mm Durchmesser erhältlich. Die rechteckige Version ist mit einer Breite von 20 mm bis 40 mm und einer Länge zwischen 60 mm und 120 mm erhältlich.
Kundenvorteile:
- Hohe Vielseitigkeit gepaart mit Flexibilität für verschiedene Größen von EOAT, die den Einsatz in Massenproduktionen ermöglichen
- Vielseitige Saugeigenschaften durch die spezielle Bohrungskonstruktion des rechteckigen Greifers
- Gesteigerte Produktivität und hohe Effizienz dank geringerer Anzahl von Fehlpicks
Anwendungsbereiche:
- Produktion und Verpackung von FMCG-Produkten
- Verpacken von Lebensmitteln und Getränken wie z. B. Kekse, Flaschen oder Dosen
- Handhabung von kleinen Bauteilen mit Profil in der Produktion