- Neuheiten
- Mit dem piSOFTGRIP® 100-4 bringt Piab den größten Greifer dieser Serie auf den Markt
Mit dem piSOFTGRIP® 100-4 bringt Piab den größten Greifer dieser Serie auf den Markt
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/globalassets/news/product-news_pisoftgrip-100-4_main.jpg?ref=151D52940A)
Piab präsentiert mit Stolz den neuen und größten piSOFTGRIP® 100-4 Greifer, der speziell für die Automatisierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt wurde. Es ist auch in der Lage, ungewöhnlich geformte Maschinenteile zu handhaben oder Spritzgussteile zu entnehmen.
Der piSOFTGRIP® 100-4 hat vier Greifffinger und eine Vakuumkammer, mit denen er bis zu 100 mm breite Objekte handhaben kann. Wie alle anderen Mitglieder der piSOFTGRIP® Familie ist er aus einem Stück gefertigt, was ihn zu einem einfachen und robusten Produkt macht. Der Vakuumgreifer aus detektierbarem Silikon, das für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen ist, kann für die automatische Handhabung aller Arten von frischen, unverpackten und empfindlichen Lebensmitteln verwendet werden, ohne Bedenken die Objekte zu beschädigen oder zu zerquetschen.
Die piSOFTGRIP® Vakuumgreifer sind eine ausgezeichnete, kostengünstige und robuste Lösung für empfindliche sowie zerbrechliche Objekte. Sie verfügen über sehr kompakte Abmessungen und eignen sich daher ideal für zahlreiche Anwendungen, selbst bei beengten Platzverhältnissen in den Maschinen. Die piSOFTGRIP® Vakuumgreifer sind so einfach zu steuern und zu installieren wie ein Saugnapf. Sie benötigen keine spezielle Programmierung. Um die richtige Greifkraft für eine sanfte, aber sichere Handhabung empfindlicher Gegenstände zu gewährleisten, lässt sich das Vakuumniveau leicht einstellen.
Dank seiner intuitiven und benutzerfreundlichen Konstruktion kann der piSOFTGRIP® problemlos in automatisierte Verfahren integriert werden und trägt dazu bei, die Qualität der Produkte zu verbessern und die Gesamtproduktivität zu erhöhen Eine optionale Edelstahlbefestigung kann einfach abgewaschen und somit leicht gereinigt werden.
Der piSOFTGRIP® 100-4 ist die größte Variante einer Baureihe von Greifern, bestehend aus den dreifingerbasierten Varianten piSOFTGRIP® 50-3 und 30-3 für die Handhabung von Kleinobst und Pralinen sowie der Zweifingervariante piSOFTGRIP® 50-2, einer optimalen Greiferlösung für kleine, empfindliche und längliche Gegenstände wie Waffeltüten oder Fischstücke. Die Greifer der piSOFTGRIP® Familie können in Anwendungen integriert werden, die mehrere Picks erfordern, oder als eigenständiges Werkzeug eingesetzt werden.
Die Hauptvorteile der piSOFTGRIP® Baureihe:
- Kostengünstige Lösung für empfindliche und schwer greifbare Objekte
- Das Silikonmaterial ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit hohen und niedrigen Temperaturen
- Einfache Installation ohne Programmierung
- Einfach zu reinigen dank abwaschbarer Befestigung
- Unempfindlich gegen Staub dank der versiegelten Vakuumkammer