- Neuheiten
- Bei Nipro liefert die piCOMPACT® die Leistung für die Herstellung von Pharmaverpackungen aus Glas
Bei Nipro liefert die piCOMPACT® die Leistung für die Herstellung von Pharmaverpackungen aus Glas

Bei der Firma Nipro PharmaPackaging Germany halten Piab’s piCOMPACT® Ejektoren und Silikon-Balgsauger die Produktion am Laufen. Mit 32.500 Takten pro Tag und Ejektor an 24 Stunden und sieben Tagen die Woche ist diese Anwendung eine derjenigen mit der höchsten Taktzahl pro Zeiteinheit und damit der ultimative Funktions- und Lebensdauertest für jeden Vakuumejektor.
Wie so häufig im Pharmabereich geht es auch bei der Herstellung von Einweg-Glasspritzen mit Kanülen für die Verpackung von beispielsweise Insulin und Trombosespritzen für die Behandlung zu Hause um Zuverlässigkeit und Effizienz.
Bei der Firma Nipro in Münnerstadt wurden deshalb auf zunächst zwei Linien die bisher eingesetzten Einstufenejektoren durch piCOMPACT® Vakuumpumpen ausgetauscht. Diese basieren auf Piab’s mehrstufigen COAX® Vakuumtechnologie, welche den Energieverbrauch minimiert und aufgrund des hohen anfänglichen Vakuumflusses einen sicheren und schnellen Halt bietet. Auf diese Weise sorgen die vier piCOMPACT® Vakuumpumpen pro Anlage bei Nipro, die seit Februar 2020 durchgehend in Betrieb sind für eine wesentlich höhere Prozessstabilität und damit für weniger Ausschuss und Ausfallzeiten wegen Maschinenstillstands zum Austausch der Pumpen.
„Außerdem hat die piCOMPACT® einen wesentlich größeren Arbeitsbereich und reagiert deutlich weniger empfindlich auf Druckluftschwankungen als die bisher von uns eingesetzten einstufigen Vakuumejektoren,“ ergänzt Daniel Schmitt, Project & Plant Engineer bei Nipro PharmaPackaging Germany. „Das ist besonders entscheidend, da unsere Produktion getaktet und nicht kontinuierlich läuft. Die piCOMPACT®Vakuumejektoren von Piab sind nun seit fast einem halben Jahr durchgehend bis auf die
Feiertage zu Ostern und Pfingsten bei uns im Betrieb und haben in dieser Zeit ohne Probleme fünf Millionen Zyklen gefahren.“
Hinzu kommt, dass COAX®-Ejektoren bis zu doppelt so schnell wie andere Ejektoren sind und dreimal mehr Durchfluss als herkömmliche Vakuum-Ejektoren bei identischem Luftverbrauch liefern. Die Pumpeneinheit kann auch bei niedrigem oder schwankendem Versorgungsdruck eine hohe Leistung liefern. Dies wurde in unabhängigen Vergleichstests am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Dresden nachgewiesen. Diese haben gezeigt, dass die Piab-Ejektoren im Vergleich zu Ejektoren anderer Hersteller deutlich weniger Druckluft benötigen, um die gleiche Leistung zu erzielen. Dementsprechend reduziert ihre Verwendung die Kosten für die Bereitstellung von Druckluft.
„Wir sind mit dem Wechsel auf die piCOMPACT® Vakuumpumpen von Piab sehr zufrieden. Betrachtet man die Total Cost of Ownership und rechnet entsprechend die deutlich längere Nutzungsdauer und die damit verbundenen geringeren Ausfallzeiten für den Austausch, den geringeren Ausschuss aufgrund von herabfallenden Spritzen und den geringeren Druckluftbedarf mit ein, ist ihr Einsatz über die Lebensdauer kostengünstiger als die bisherige Lösung,“ fasst Schmitt die Vorteile aus finanzieller Sicht zusammen.
Wollen Sie mehr erfahren? Sprechen Sie uns an!
Über Nipro Europe Group
Die Nipro Europe Group Companies sind Teil der Nipro Corporation Japan, einem 1954 gegründetem global führenden Gesundheitsunternehmen. Mit über 29.000 Mitarbeitern weltweit bedient Nipro die Medizintechnik-, Pharma- und Pharmaverpackungsindustrie.