Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

  • Neuheiten
  • Piab ergänzt seine Balgsaugnapf-Familie aus Polyurethan um neue Größen: B150P und B200P

Piab ergänzt seine Balgsaugnapf-Familie aus Polyurethan um neue Größen: B150P und B200P

Veröffentlicht 10.05.2022

Piab erweitert sein bereits umfangreiches Anwendungsspektrum und bietet nun auch Faltenbalgsauger aus Polyurethan mit einem Durchmesser von 150 mm und 200 mm an.

Durch ihren kurzen Balg eignen sich diese Polyurethan-Balgsaugnäpfe ideal zur Handhabung von Objekten mit unterschiedlicher Höhe bei Montage an einer Hebevorrichtung – eine wichtige Funktion bei der Handhabung von Holzteilen in der Möbelfertigung. Die Saugnäpfe sind entweder vollständig aus 60-Shore-Material oder mit einem 60-Shore-Balg und einer 30-Shore-Lippe erhältlich. Während sich letzterer ideal zur Handhabung rauer oder strukturierter Oberflächen wie z. B. unbearbeiteten Holzes eignet, ist die 60/60-Shore-Version die ideal Wahl zur Handhabung glatter, dichter, flacher Oberflächen wie Glas, Bleche, lackierte oder beschichtete Holzpaneele sowie fertige Möbelteile. Dank ihrer Fähigkeit, undichte Materialien wie Kartons zu handhaben, eignen sich diese Bellow Polyurethan-Sauger auch für die Handhabung großer Kartons bei Verpackungs- und Palettieranwendungen.

Die Saugnäpfe sind mit einem Anschluss für einen Sensor ausgestattet, mit dem das Vakuumniveau gemessen werden kann, das den jeweiligen Saugnapf erreicht. Aus Stabilitätsgründen ist eine Aluminiumplatte zum direkten Befestigen am Werkzeugflansch oder EOAT-Profil integriert, welche die Auswirkungen von Biegekräften auf die Befestigung verhindert.

Die Saugnäpfe bestehen aus DURAFLEX®, einem einzigartigen, speziell von Piab hergestellten Material, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan aufweist. DURAFLEX®-Saugnäpfe sorgen für Stabilität und guten Grip unabhängig von der Ausrichtung. Des Weiteren verfügen sie über ein dauerhaftes Formgedächtnis, was die Langlebigkeit noch weiter erhöht.

Kundenvorteile auf einen Blick:

  • Ermöglicht die Handhabung von Teilen mit unterschiedlichen Höhen, wenn sie in einer Hebevorrichtung kombiniert werden
  • Bewegungen in alle Richtungen durch den starken Grip von DURAFLEX®
  • Geringe Ausfallzeiten durch die hohe Verschleißfestigkeit, das dauerhafte Formgedächtnis und eine integrierte Aluminiumplatte, welche die Befestigung gegen Biegekräfte schützt

Anwendungsbereiche:

  • Handhabung von Holzteilen in der Möbelfertigung
  • Handhabung von Glaspaneelen
  • Handhabung von Blechen
  • Verpackung und Palettierung
  • Montage von Automobilbauteilen

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns!


Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen