Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

  • Neuheiten
  • Piab erweitert das pi-SOFTGRIP® Programm um den piSOFTGRIP® 30-3

Piab erweitert das pi-SOFTGRIP® Programm um den piSOFTGRIP® 30-3

Veröffentlicht 01.09.2020

Piab ist stolz darauf, eine neue kleinere Größe des Soft Gripping Tools piSOFTGRIP® vorstellen zu können, das speziell für die Lebensmittel-/Schokoladenbranche entwickelt wurde.

Der Vakuum-basierte weiche Greifer ist bestens geeignet, um empfindliche und leichte Objekte mit unregelmäßigen Geometrien und/oder ungewöhnlichen Oberflächen zu fassen.

Der piSOFTGRIP®  hat drei Greiffinger und einen Vakuumsaugnapf und da alles aus einem Stück gefertigt ist, erhält man ein einfaches und robustes Produkt. Das Produkt ist nicht staubempfindlich und die Greifkraft kann leicht durch das angewendete Vakuumniveau eingestellt und gesteuert werden.

Lebenskonform
Der piSOFTGRIP® besteht aus detektierbarem Silikon, das für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen ist (in Übereinstimmung mit den Verordnungen FDA 21 CFR und EU 1935/2004). Der lebensmittelkonforme Silikongreifer ermöglicht der Lebensmittel- und Schokoladenbranche, die automatisierte Lebensmittelhandhabung auf eine breite Produktpalette zu erweitern. Empfindliche Lebensmittel und Schokoladenpralinen können gehandhabt werden, ohne Bedenken die Objekte zu beschädigen oder zu zerquetschen. Die Edelstahlbefestigung sowie die abgedichtete Vakuumkammer ermöglichen eine einfache Reinigung und die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Einfach zu verwenden, zu steuern und zu reinigen
Das Soft-Gripping-Vakuumwerkzeug ist so leicht zu steuern und zu installieren wie ein Saugnapf. Darüber hinaus lässt es sich auch leicht in Multimode-Anwendungen einsetzen, indem mehrere piSOFTGRIP® in Reihen oder verschiedenen Anordnungen eingesetzt werden, welche die von Ihnen gewünschten Picks unterstützen. Es verwendet die gleichen Befestigungen wie die piGRIP® Saugnäpfe von Piab. Eine optionale Edelstahlbefestigung kann einfach abgewaschen und somit leicht gereinigt werden Dank seiner intuitiven und benutzerfreundlichen Konstruktion kann der piSOFTGRIP® problemlos in automatisierte Verfahren integriert werden und trägt dazu bei, die Qualität der Produkte zu verbessern und die Gesamtproduktivität zu erhöhen.

Hervorragende Greiflösung für kleine und empfindliche Objekte
Der piSOFTGRIP® ist eine ausgezeichnete und kostengünstige Lösung für empfindliche und schwer zu fassende Objekte. Die Greifkraft kann leicht durch die Einstellung des Vakuumniveaus gesteuert werden. Der weiche Greifer kann Objekte mit einem Durchmesser von bis zu 30 mm fassen.


 


Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen