Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

  • Neuheiten
  • Piab erweitert die Produktreihe von rechteckigen Bälgen um drei neue Größen

Piab erweitert die Produktreihe von rechteckigen Bälgen um drei neue Größen

Veröffentlicht 31.05.2020

Piab erweitert das Sortiment an rechteckigen Balgsaugnäpfen um zwei neue Saugnäpfe sowie einen zusätzlichen Balg: den RBL20x45, den RBL30x55 und einen komplett neuen „quadratischen“ Saugnapf, den RBL60x60.

Die drei neuen Saugnäpfe sowie der Rest der Produktreihe von rechteckigen Bälgen sind in einem virtuellen Konfigurator enthalten, um den Bestellvorgang zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Die rechteckigen Balgsaugnäpfe werden für die Handhabung langer, schmaler Gegenstände und Oberflächen empfohlen, wenn eine maximale Haltekraft gewünscht wird. Die rechteckigen Bälge eignen sich besonders für Produkte in Kunststoffverpackungen wie zum Beispiel Schokoriegel und wenn ein Niveauausgleich gewünscht wird. Die neue lange Version (RBL) mit einem zusätzlichen Balg eignet sich besonders für Objekte/Picks mit großen Höhenunterschieden.

Der aktive Hubbereich ist bei rechteckigen Saugnäpfen größer als bei runden oder ovalen Saugnäpfen. Die RBL-Saugnäpfe sind für die Handhabung von Objekten mit großen Höhenunterschieden konzipiert. 

Die neuen Größen RBL20x45 (mm) und RBL30x55 (mm) sind mit den gleichen Standardbefestigungen wie die rechteckigen Balgsaugnäpfe verfügbar (Innengewinde 1/4 Zoll und Außengewinde 1/8 Zoll schwenkbar). 

Die neue Größe RBL60x60 (mm) ist mit neun verschiedenen Befestigungen verfügbar, darunter eine T-Nut-Befestigung aus Aluminium und zwei Schwenkbefestigungen (Außengewinde 3/8 Zoll und 1/4 Zoll). Die Schwenkbefestigungen ermöglichen eine einfache Positionierung und Verriegelungsfunktion.

Die Saugnäpfe bestehen aus Duraflex®, einem Material, das speziell entwickelt wurde, um keine Abdrücke auf den gehandhabten Objekten zu hinterlassen und dennoch ein fantastisches elastisches Gedächtnis zu behalten. Duraflex® wird aus einem Material hergestellt, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan aufweist.

 

Die neuen RBL-Saugnäpfe (20 x 45, 30 x 55) sind besonders geeignet für folgendes:

  • Beutelöffnung/dünnes Papier – Zwischenblätter/Folien 
  • Verpackungen für Süßigkeiten, wie (Schoko)Riegel, etc.  


Das RBL60x60 ist anwendbar für:

  • Wellpappe 
  • Lageranwendungen 
  • Handhabung von Beuteln 
  • Holz  
  • Beutelöffnung/dünnes Papier – Zwischenblätter/Folien

Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen