- Neuheiten
- Piab erweitert seine Produktlinie an Saugnapf-Zubehör
Piab erweitert seine Produktlinie an Saugnapf-Zubehör

Mit den drei neuen Aufsatzoptionen bietet Piab weitere EOAT-Ausführungsmöglichkeiten für die Konstruktion optimaler Handhabungssystemlösungen. Zu den Optionen zählen der Winkeladapter, das feststellbare Kugelgelenk und ein Erweiterungssatz.
Der Winkeladapter aus Edelstahl ermöglicht das Anbringen mehrerer Saugnäpfe in Reihe. Das integrierte M8 3/8-Zoll-Innengewinde ermöglicht die einfache Montage von Saugnäpfen in einem Vakuumsystem, z. B. durch Fixierung an einer Metallschiene oder einem Profil.
Das ebenfalls aus Edelstahl gefertigte feststellbare Kugelgelenk ermöglicht Winkelanpassungen, unter anderem für Saugnäpfe in einer Halterung. Durch die Möglichkeit einer parallelen Ausrichtung des Saugnapfs zur Oberfläche des Gegenstandes werden bessere Ergebnisse erzielt. Die feststellbaren Kugelgelenke sind in zwei Größen erhältlich.
Bei den Aluminium-Erweiterungssätzen handelt es sich um Befestigungsstangen mit passend für Aluminiumprofile konstruierten Klemmen. Sie können ebenfalls direkt mit einer Platte o. ä. verschraubt werden und so eine höhenverstellbare Vorrichtung erzeugen. Sie sind in den Längen 100 mm oder 200 mm erhältlich.
Kundenvorteile
- Erhöhte Flexibilität bei EOAT-Konstruktionen
- Bietet einfache Anbringung und Integration von Saugnäpfen und smarte Baugruppen
- Verlässliche Systemkonstruktion durch sichere Fixierung der Saugnäpfe in EOATs im benötigten Winkel.