- Neuheiten
- Piab ist stolz darauf, das neue piSAFE®-Programm vorzustellen
Piab ist stolz darauf, das neue piSAFE®-Programm vorzustellen
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=768,format=auto/globalassets/news/meta-images/pisafe-meta.jpg?ref=56D0CC43D7)
Piabs neues piSAFE®-Programm bietet viele neue Vorteile für Anwendungen, bei denen Sicherheit, Flexibilität, Geschwindigkeit und Leistung entscheidend sind. Das piSAFE®-Programm stellt konfigurierbare und leichtgewichtige Lösungen bereit, die an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden können.
Neben der marktführenden Vakuumleistung durch Piabs patentierte COAX®-Technologie sind das flexible Design und die einfache Wartung die perfekte Wahl für anspruchsvolle Roboteranwendungen und ergonomische Handhabungsgeräte, bei denen Sicherheit ein zentrales Anliegen ist. Unabhängig davon, ob Sie ein zentrales oder dezentrales Vakuumgreifsystem, Schnittstellen zu üblichen EOAT-Systemen (Branchenstandard) oder eine Stand-alone Montage wünschen, das piSAFE®-Programm ermöglicht eine hohe Vakuumsicherheit sowie auf Sie zugeschnittene, leistungsstarke Konfigurationen.
Hauptvorteile des piSAFE®-Programms:
- Vakuumsicherheits-Rückschlagventil (Check valve), das bei dichten Anwendungen bei System- oder Stromausfall das Vakuum hält
- Verfügbare Konfigurationen, die sowohl für zentralisierte als auch für dezentralisierte Vakuumsysteme geeignet sind
- Kann teurere mechanische Vorkehrungen sowie Sicherheitseinrichtungen für Vakuumtanks in Roboterwerkzeugen und ergonomischen Hebegeräten ersetzen
- Geeignet für Roboteranwendungen, an die hohe Sicherheitsanforderungen gestellt werden
- Geeignet für ergonomische Hebevorrichtungen/Manipulatoren und Krane, die den Anforderungen der Hebenormen wie (DIN/SS) – EN 13155 und ASME Standard B30.20 entsprechen müssen
- Durch die Energiesparfunktionen werden der Geräuschpegel und der CO2-Fußabdruck reduziert
- Der Druckluftverbrauch wird pro Zyklus um bis zu 98% reduziert
- Durch die Verwendung leichter Materialien wird auch das Gewicht des EOAT reduziert. Dadurch entsteht ein geringerer Verschleiß an den Robotermotoren und die Möglichkeit diese mit einer höheren Geschwindigkeit/Beschleunigung zu betreiben oder einen kleineren, kostengünstigeren Roboter einzusetzen.
Hauptmerkmale des piSAFE®-Programms:
- Konfigurierbar mit Vakuumejektoren auf Basis der COAX® Technologie mit integrierten Steuerfunktionen zur Energieeinsparung und zur Objektfreigabe
- Vakuummessanschluss für die einfache Installation des „Good-to-Go“-Schalters
- Konfigurierbar mit verschiedenen Freigabefunktionen, die eine maximale Abgabegeschwindigkeit sowie ein druckluftverbrauchsfreies Auslösen unterstützen
- Mehrere Montagemöglichkeiten konfigurierbar
- Der modulare Aufbau ermöglicht eine einfache Wartung, Schnellverbindungsoptionen und ist für Anpassungen der Anwendung geeignet