- Neuheiten
- Piab präsentiert die neue Baureihe von P-Saugnäpfen mit profilierten Gummilippen
Piab präsentiert die neue Baureihe von P-Saugnäpfen mit profilierten Gummilippen
Veröffentlicht 24.05.2022

Im Rahmen fortlaufender Portfolio-Optimierungen und um Vakuumtechnologie auch für Nischenanwendungen verfügbar zu machen, hat Piab eine Serie besonderer Saugnäpfe für raue, uneben Oberflächen entwickelt.
Die neue Baureihe von P-Saugnäpfen ist besonders gut für die Handhabung von stark strukturierten, unebenen Oberflächen wie Steinfliesen oder Riffelblechen geeignet. Die aus Aluminium gefertigten Saugnäpfe verfügen über eine EPDM-Gummiprofildichtung, die sich bei Verschleiß einfach ersetzen lässt. Sie ermöglichen den Einsatz von Vakuumtechnologie auf Oberflächen, für die diese bisher nicht in Betracht gezogen wurde. Die Baureihe von P-Saugnäpfen ist in drei Größen erhältlich: 35 mm, 60 mm und 100 mm und mit einer Befestigung pro Größe.
Kundenvorteile
- Verlässliche Handhabung rauer Materialien mit diesen extrem stabilen und langlebigen Saugnäpfen.
- Kosteneffektive und umweltfreundliche Lösung, da nur die EPDM-Profile von Verscheiß betroffen sind und sich einfach ersetzen lassen, ohne dass der ganze Saugnapf ausgewechselt werden muss.
Anwendungsbereiche
- Baugewerbe – Handhabung von Steinfliesen und Backstein
- Holzverarbeitende Industrie – Handhabung von rauen, unbearbeiteten Balken
- Metallindustrie – Handhabung von Wellblechplatten
- Alle sonstigen rauen, stark strukturierten und unebenen Oberflächen