Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Piab produziert eine neue Baureihe von Saugnäpfen für die Automobilindustrie

Veröffentlicht 02.11.2020
Piab produziert eine neue Baureihe von Saugnäpfen für die Automobilindustrie

Piab stellt eine neue Baureihe von Automobil-Saugnäpfen vor – hergestellt für die Anwendung in der Karosserie- und Teilemontage sowie in Pressenstraßen mit niedriger/mittlerer Geschwindigkeit.

Die neue Produktlinie der Saugnäpfe unterstützt die Branchenstandards in Bezug auf Abmessungen und Schnittstellen, um die Bereitstellung und Installation zu vereinfachen. Die Saugnäpfe sind auch eine gute Alternative für Anwendungen außerhalb der Automobilindustrie.

Alle Saugnäpfe bestehen aus 60 Shore (A), schwarzem silikonfreiem Nitril-PVC, einem haltbaren Material, das einen kostengünstigen Saugnapf ermöglicht. Die Saugnäpfe haben Abstützrippen, um den Scherkräften während des Betriebs besser standzuhalten. Alle Saugnäpfe haben einen integrierten Aluminiumeinsatz, sodass Sie entweder Ihre eigene Befestigungslösung anbringen oder eine der anderen von Piab angebotenen Befestigungsoptionen verwenden können, einschließlich eines Schnellverbindungssystems –den T-Slot. Wir haben die Saugnäpfe so konzipiert, dass sie auch bei einem niedrigen Vakuumniveau funktionieren, sodass Sie eine gute „Vakuumreserve“ für ihre Anwendung haben.“”

PAB –Piab Automotive-Balgsaugnäpfe ( 5 Saugnäpfe, Größen 30-80 mm ):

  • Entwickelt für dünne Bleche in Automobilanwendungen
  • Geeignet für flache und unebene/gekrümmte Oberflächen oder wenn eine Niveaukompensation erforderlich ist, beispielsweise beim Entstapeln
  • Entwickelt für trockene und ölige Oberflächen
  • Sie können hohen Scherkräften standhalten

PAF –Piab Automotive-Flachsaugnäpfe ( 5 Saugnäpfe, Größen 30-80 mm ):

  • Entwickelt für leicht gewölbte und flache Oberflächen, z. B. solche, die bei der Handhabung von Blechen in Automobilanwendungen auftreten
  • Die Saugnäpfe haben Abstützrippen, die ein Verformen von dünnen Objekten verhindern
  • Sie können hohen Scherkräften standhalten
  • Entwickelt, um sowohl trockene als auch ölige Oberflächen zu handhaben


Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen