Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

  • Neuheiten
  • Piab stärkt seine Position bei der Palettierung mit dem LBG-50

Piab stärkt seine Position bei der Palettierung mit dem LBG-50

Veröffentlicht 12.09.2023
Piab stärkt seine Position bei der Palettierung mit dem LBG-50

Piab stärkt seine Position auf dem Markt für Palettierlösungen mit dem leichten Sackgreifer LBG-50. Der neue Greifer hebt mühelos Säcke und Beutel mit einem Gewicht von bis zu 50 kg. Da es sich um ein vorgefertigtes Werkzeug handelt, kann wertvolle Entwicklungszeit eingespart werden. 

Eine unvermeidliche Herausforderung bei der Definition eines neuen Beutelgreifsystems in einer Palettieranlage besteht darin, die genauen Maße für die Ausrichtung auf die Fördererrollen zu finden, um einen reibungslosen Hebe- und Freigabeprozess zu gewährleisten. Dies erfordert zeitaufwändige Analysen und Konstruktionen und später noch mehr Zeit für Anpassungen und Änderungen. 

Außerdem müssen ggf. zusätzliche Lösungen in Betracht gezogen werden, z. B. für die Handhabung von Zwischenlagen, was den Implementierungsprozess verlängert und die ursprüngliche Einrichtung und den Zweck des Greifers beeinträchtigen kann. 

Der Neuzugang in der Produktfamilie der Palettierwerkzeuge von Piab, der leichte Sackgreifer LBG-50, löst all diese Probleme. 

„Der LBG-50 ist das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung kundenspezifischer End-of-Arm-Toolings (EOAT) für die Palettierung“, erklärt Madeleine Sheikh, Produktmanagerin der Division Vacuum Automation bei Piab. „Wir haben hier einen komplett vorgefertigten Sackgreifer, der einfach zu installieren, einzustellen und zu warten ist. Es ist flexibel und passt auf jede Rollenbahn auf dem Markt, und Zwischenbögen werden durch unsere vakuumbasierte Upgrade-Option mit Duraflex®-Saugnäpfen und COAX®-Technologie ebenso einfach gehandhabt." 

Die Handhabung von Säcken stellt normalerweise eine Herausforderung dar, da sie schwer und beweglich sind und ihre Oberfläche empfindlich auf Quetschungen, Durchstiche oder grobe Behandlung reagiert. Der LBG-50 vermeidet dies, indem er die Säcke sanft, aber fest anhebt, während eine eingebaute obere Klemmplatte sie während der Bewegung von oben sichert. Dies wiederum ermöglicht eine höhere Zyklusgeschwindigkeit. 

Sowohl der Arm als auch der Rahmen des LBG-50 sind aus Aluminium gefertigt, was ihn robust und dennoch leicht macht. Weitere positive Eigenschaften sind die flexible Positionierung der Breite und der Finger sowie die großzügigen Befestigungsmöglichkeiten. Flexibilität gilt auch für das Ventilpaket, das entweder mit einem separaten I/O, Ethernet/IP oder Profinet konfiguriert werden kann. 

„Der LBG-50 wird sowohl in der EU als auch in den USA nach Kundenwunsch gefertigt. Wir empfehlen, vor dem Kauf einen Anwendungsingenieur zu konsultieren, um sicherzustellen, dass der richtige Greifer ausgewählt wird“, betont Madeleine Sheikh abschließend.

 

Weitere Informationen

Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com


Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen