piCOBOT® Electric jetzt mit nahtloser Integration an FANUC CRX erhältlich

Der vollelektrische, schlank konstruierte piCOBOT® Electric definiert Cobot-Anwendungen durch den Wegfall von Luftschläuchen und Kabeln neu. Mit seiner energieeffizienten elektrischen Pumpen-Einheit hat sich der piCOBOT® Electric bereits als Erfolg auf dem Markt erwiesen. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt, um seine Reichweite zu vergrößern.
Aufbauend auf dem Erfolg unserer ersten Markteinführung führen wir nun die Plug-and-Play-Integration mit FANUC CRX-Kollaborationsrobotern ein. Die neue FANUC CRX-Konfiguration ist ein Komplettpaket, das ein Software-Plug-in, eine mechanische Schnittstelle und eine spezifizierte Verkabelung umfasst und eine sichere und benutzerfreundliche Installation und Bedienung des Cobots gewährleistet. Selbstverständlich wird die Einrichtung mit Piab-Lösungen von unserem ständig wachsenden Sortiment an Saugnäpfen und Greifwerkzeugen begleitet, um maßgeschneiderte Anwendungen für jeden Kontext zu gewährleisten.
Mit einer einzigen Verbindung am Cobot-Arm bleibt die Installation einfach, und das saubere Setup ermöglicht eine völlig uneingeschränkte Bewegung.
Die·wichtigsten Kundenvorteile
Vereinfachte Produktauswahl: Vorkonfiguriert für einen optimalen Betrieb mit Fanuc CRX Cobots.
Vereinfachte Installation: Das Plug-and-Play-Kit wird mit einem Software-Plug-in sowie einem Stromkabel und Montagewerkzeugen geliefert, was den Prozess der Installation vereinfacht.
Verbesserte Programmierung und Nutzung: Mit dem Fanuc CRX-Plug-in sind Programmierung und Bedienung intuitiver, was eine schnelle Einrichtung und Bedienung ermöglicht.
Vollelektrische Vakuumerzeugung: Es ist keine Druckluft-Infrastruktur erforderlich.
Leicht und kompakt: Ermöglicht die Direktmontage am Werkzeugflansch des Cobots.
Uneingeschränkte Bewegung des Cobot-Arms: Keine sich verheddernden Luftschläuche oder Kabel.
Anpassbare Anwendungen: Unterstützt durch das umfangreiches Sortiment an Saugnäpfen und Greifwerkzeugen von Piab.