Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

  • Neuheiten
  • piCOBOT® - jetzt noch kollaborativer

piCOBOT® - jetzt noch kollaborativer

Veröffentlicht 06.10.2019

Das intelligente End-of-Arm (EOAT) Vakuumwerkzeug piCOBOT® von Piab lässt sich nun für jeden beliebigen Cobot konfigurieren

Taby, Schweden – Das ausgeklügelte vakuumgesteuerte End-of-Arm-Tool (EOAT) piCOBOT® von Piab ist jetzt mit einer generischen elektrischen Schnittstelle sowie mehreren Optionen für die Abmessungen mechanischer Montageplatten nach der Norm ISO 9409-1 erhältlich, sodass es für die Arbeit mit jedem kollaborativen Roboter und kleineren Industrierobotern konfiguriert werden kann. Mit der generischen Kompatibilität zu piCOBOT® reagiert Piab auf die Anfragen von mehreren Herstellern von sogenannten Cobots, die das einzigartige Vakuum-EOAT in Zusammenarbeit mit ihren Cobots nutzen möchten. Ursprünglich für die Arbeit mit Cobots von Universal Robots zertifiziert, erweitert piCOBOT® heute seine Reichweite auf den Cobot-Markt mit einem hohen Grad an Konfigurierbarkeit.

Durch ein benutzerfreundliches Online-Konfigurationstool können die Kunden von Piab zwischen einer generischen elektrischen Schnittstelle mit Standardkabel oder einem von Universal Robots spezifizierten Kabel wählen. Darüber hinaus können die Kunden verschiedene mechanische Schnittstellen wählen und Werkzeuge konfigurieren, die genau auf ihre spezifischen Anforderungen und/oder Anwendungen zugeschnitten sind. piCOBOT® bietet Plug-and-Play-Erweiterungen für Cobots und gewährleistet eine sichere, effektive Mensch-Roboter-Interaktion. piCOBOT® verfügt über die von Piab entwickelte und hocheffiziente COAX® Vakuumtechnologie und besteht aus einer Vakuumpumpe sowie einer Greifereinheit mit Saugnäpfen. Das umfangreiche Angebot an Saugnäpfen von Piab ermöglicht es den Kunden, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln.

„Der Cobot-Markt explodiert derzeit, somit ist es kaum verwunderlich, dass die Hersteller daran interessiert sind, ihre Cobots mit unserem wirklich flexiblen und benutzerfreundlichen End-of-Arm-Tool zu kombinieren. piCOBOT® ermöglicht einen energieoptimierten und sicheren Betrieb und sorgt dafür, dass die Cobots der Hersteller so produktiv wie möglich werden“, so Jan Schieche, Globaler Produktmanager Automatisierung.

Durch die optimale Nutzlastkapazität des Roboters wiegt piCOBOT® inklusive Greifer nur 720 g. Trotz seines überaus geringen Gewichts ist der EOAT von Piab in der Lage, Objekte bis zu einem Gewicht von 7 kg zu heben. Ein kompaktes Format und eine geringe Bauhöhe von 69 mm ermöglichen den Einsatz des piCOBOT® auch in engen Räumen. Der piCOBOT® ist 97-142 mm breit und sein Greiferarm ist um +/-15 Grad schwenkbar. Somit wurde er für maximale Flexibilität konzipiert.

„Der “piCOBOT® kann nun genutzt werden, um die Reichweite aller Cobots unabhängig von der Marke zu erhöhen, wodurch kollaborative Roboter noch kollaborativer gemacht und damit benutzerfreundlichere und produktivere Arbeitsumgebungen gefördert werden“, so Jan Schieche abschließend.

piCOBOT® Handzettel – Generischen Kompatibilität (pdf)

Über Piab
Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauer aus der E-Commerce-Logistik, der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilindustrie sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit über 500 Beschäftigten, einem Umsatz in Höhe von 1,2 Milliarden SEK im Jahr 2018 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab setzt auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen um seine Rolle als Weltmarktführer von Greifer- und Handhabungslösungen zu etablieren.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte:
Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 


Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen