Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

piCOBOT® und piCOBOT®L jetzt mit Plug-and-Play-Konfiguration für ABB GoFa erhältlich

Veröffentlicht 29.04.2025
piCOBOT® und piCOBOT®L jetzt mit Plug-and-Play-Konfiguration für ABB GoFa erhältlich

Piab setzt seine Mission fort, fortschrittliche Vakuum-Automatisierung für alle Endbenutzer zugänglich zu machen. Wir bieten jetzt piCOBOT® und piCOBOT®L mit vollständig an ABB GoFa angepassten Plug-in-Versionen an, die echte Plug-and-Play-Funktionalität bieten.

Ab sofort sind piCOBOT® und piCOBOT®L, die für ihre kompakte, leichte und benutzerfreundliche Konstruktion bekannt sind, mit einer vollständig an ABB GoFa angepassten Plug-in-Version erhältlich. Diese Integration stellt sicher, dass Anwender die Präzision und Effizienz von piCOBOT® bei Handhabungsoperationen genießen können, mit dem zusätzlichen Vorteil der nahtlosen Kompatibilität mit den kollaborativen Robotern von ABB. 

Seit ihrer Einführung wurden piCOBOT® und piCOBOT®L für mehrere Hersteller von Cobots personalisiert. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit ABB war es naheliegend, diese Kompatibilität auf die GoFa-Serie auszuweiten. 

„Unser Ziel ist es, eine nahtlose Integration mit den wichtigsten kollaborativen Robotermarken zu bieten, und ABB GoFa ist ein wichtiger Teil dieses Ökosystems“, sagt Anders Falk, Produktmanager bei Piab. 

Die neuen ABB GoFa-Konfigurationen umfassen ein vollständiges Paket mit einem Software-Plug-in, einer mechanischen Schnittstelle, einer speziellen Verkabelung und Druckluftschläuchen, die zusammen eine sichere und benutzerfreundliche Interaktion mit dem Cobot für den Endkunden ermöglichen. Selbstverständlich wird das Setup bei Piab-Lösungen von unserem ständig wachsenden Sortiment an Saugnäpfen und Zubehör begleitet, was maßgeschneiderte Anwendungen für jeden Kontext gewährleistet. 

piCOBOT® und piCOBOT®L Plug-and-Play-Kit für ABB GoFa sind empfohlene Pakete, die vom ABB Robotics Ecosystem zertifiziert wurden. 

Die·wichtigsten Kundenvorteile 

Vereinfachte Produktauswahl: Vorkonfiguriert für einen optimalen Betrieb mit ABB GoFa Cobots. 

Vereinfachte Installation: Das Plug-and-Play-Kit enthält ein Software-Plug-in sowie alle erforderlichen Komponenten, einschließlich Stromkabel, Klettbänder und Werkzeuge zum Montieren, wodurch der Prozess der Installation vereinfacht wird. 

Verbesserte Programmierung und Nutzung: Mit dem ABB GoFa-Plug-in sind Programmierung und Nutzung intuitiver und ermöglichen eine schnelle Einrichtung und Bedienung. 


Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen