- Neuheiten
- piGRIP® FLC vergrößert das Saugnapf-Universum von Piab
piGRIP® FLC vergrößert das Saugnapf-Universum von Piab

piGRIP® FLC stellt eine neue Komponente dar, eine Schnittstelle, welche die Benutzerfreundlichkeit aller bestehenden Piab-Saugnäpfe erweitert. „Unabhängig von der Anwendung hilft dieses Produkt, Höhenunterschiede und Schrägaufnahmen auf eine einfache, aber dennoch ausgeklügelte Weise zu bewältigen“, sagt Lennart Ryberg, Produktmanager der Piab Vacuum Automation Division.
Die Bezeichnung (piGRIP®) FLC steht für „Flexible Level Compensator“ (Flexibler Niveaukompensator) und ist eine neue innovative Piab-Komponente, die zur Erweiterung der Fähigkeiten bestehender Piab Saugnäpfe, wie z. B. dem Niveauausgleich, entwickelt wurde und den Bedarf an einer exakten Positionierung der Saugnäpfe reduziert.
Durch das Hinzufügen des FLC zwischen einem piGRIP® Balg und einem Saugnapf Ihrer Wahl wird die betriebliche Flexibilität erhöht. Dies ermöglicht die Verwendung von Saugnäpfen, die möglicherweise über einzigartige Dichtungs- oder Reibungsmuster verfügen, aber eine unzureichende Hubhöhe aufweisen.
„Mit der Einführung des piGRIP® FLC vergrößert Piab die Kombinationsmöglichkeiten von Faltenbalgsaugnäpfen und ermöglicht so noch mehr Personalisierung mit verbesserter Genauigkeit“, so Lennart Ryberg, Produktmanager der Piab Vacuum Automation Division.
Winkelausgleich
Das FLC-Interface bietet zudem eine Gelenkfunktion, die es dem Saugnapf ermöglicht, sich zu neigen und seinen Winkel relativ zu dem Objekt, an dem er haftet, anzupassen. Dadurch wird der Bewegungsbereich erhöht. Zusätzlich entsteht durch den FLC eine sichere Verbindung zwischen dem Faltenbalg und der unteren Klemmbefestigung; damit wird das Risiko, dass sich der Balg während des Betriebs löst, begrenzt, was Schäden an den gehobenen Produkten erheblich reduziert.
Ein weiteres raffiniertes Merkmal ist, dass die neue Komponente die Integration eines piSAVE® sense Ventils zwischen dem piGRIP® FLC und dem Saugnapf ermöglicht. Auf diese Weise können Sie das Ein- und Ausfahren des FLC-Hubs vor dem Aufnehmen eines Objekts steuern und so eine zusätzliche Funktionsebene schaffen.
Nachhaltiges Produkt
Lennart Ryberg erläutert, dass eine der Voraussetzungen war, dass alle piGRIP® FLC-Materialien den REACH- (EC 1907/2006) und RoHS- (2011/65) Vorschriften entsprechen müssen.
„Alle Befestigungen, einschließlich der Kontermutter und des Innengewindes, sind aus Aluminium und mehrfach verwendbar. piGRIP®-Faltenbalg und -Halterung können bei Abnutzung einfach ausgetauscht werden. So können wir mit dem FLC neben seiner Modularität und Flexibilität auch Belastbarkeit und Nachhaltigkeit auf einem neuen Niveau bieten“, fasst Lennart Ryberg zusammen.
piGRIP® FLC ist ein individuell konfigurierbares Produkt und auf piab.com erhältlich.