- Neuheiten
- Schnell am Markt mit neuen Produkten in Dosen dank effizienter Palettierlösungen von Piab
Schnell am Markt mit neuen dosenverpackten Produkten dank effizienter Palettierlösungen von Piab

Mit dem Kenos Flächengreifer von Piab wird die Dauer des Palettierprozesses von Lebensmittel- und Getränkedosen erheblich reduziert – und zwar unabhängig von Packungsgrößen und Gewichten.
Dank dem vakuumbasierten Kenos Flächengreifer von Piab werden robotergestützte Palettierlösungen zum All-Round-Talent. Von Getränkedosen über Zuckerpackungen bis hin zu unverpackten Lebensmitteln können diese Schaumgreifer sowohl mehrere Packungen gleichzeitig aufnehmen als auch Papierzwischenlagen entsprechend zwischen den Produktlagen platzieren. Dabei kann eine große Palette an Packungsgröße und Gewichten gehandelt werden.
Weil der Kenos Flächengreifer ungenaue Postionierungen verzeiht, ist ein hohes Tempo bei der Palettierung möglich - selbst dann, wenn die Packungseinheiten nicht optimal stehen. Entsprechend kommt diese Lösung ohne in komplexes System aus Saugnäpfen und mechanischen Greifern aus. Dank des modularer Aufbaus kann der Greifer an viele unterschiedliche Abmessungen und Anforderungen angepasst werden.
Der Kenos Schaumgreifer wird mit Piab's integrierter Vakuumtechnologie COAX® betrieben, die an sich bereits für schnelle Prozesse steht, dank der nachweislich besonders effizienten Vakuumgenerierung und -evakuierung.Aufgrund des schnellen Austausches der Schaumstofflage werden Stillstandzeiten auf ein Minimum reduziert. Mit dem FDA zugelassenem Spezialschaum können auch unverpackte Lebensmittel direkt aufgenommen und in die entsprechende Verpackung gesetzt werden.