- Neuheiten
- Vier nützliche Ergänzungen zu den Piab-Automobil-Saugnäpfen
Vier nützliche Ergänzungen zu den Piab-Automobil-Saugnäpfen

Die Automobil-Saugnapf-Familie wird um vier neue Saugnäpfe erweitert. Die neuen Saugnäpfe erweitern die Produktfamilien PAF (Piab-Automobil-Flachsaugnapf) und PAB (Piab-Automobil-Balgsaugnapf) um jeweils zwei neue Größen – Ø100 mm und Ø125 mm.
Die Automobil-Saugnäpfe entsprechen den Industriestandards in Bezug auf Abmessungen und Schnittstellen und vereinfachen die Anwendung und Installation. Diese Saugnäpfe sind jedoch ebenso nützlich für Anwendungen außerhalb des Automobilsektors. Dank unserer neuen Saugnäpfe mit einem Durchmesser von 100 mm und 125 mm profitieren Sie jetzt noch mehr davon.
Sowohl das neue als auch das frühere Sortiment bestehen aus silikonfreiem Nitril-PVC mit 60 Shore (A), das ein langlebiges und daher kostengünstiges Produkt ergibt. Die Automobil-Saugnäpfe haben spezielle Abstützrippen auf der Oberfläche, um den Scherkräften während des Betriebs standzuhalten. Alle Modelle werden mit einem eingegossenen Aluminiumeinsatz geliefert, der entweder spezielle Befestigungslösungen oder jedes Piab-Äquivalent einschließlich unseres T-Nut-Schnellverschluss-Systems ermöglicht. Die Automobil-Saugnäpfe sind so konzipiert, dass sie auch bei niedrigem Vakuumniveau funktionieren, um eine sichere „Vakuumreserve“ für jeden Hebevorgang zu gewährleisten.
PAB – Piab-Automobil-Balgsaugnäpfe (7 verschiedene Größen, Durchm. 30–125 mm):
- Entwickelt für die Handhabung dünner Metallbleche in Automobilanwendungen.
Mit Balg, der einen weichen Griff ermöglicht. - Gleicht geringfügige Abweichungen bei Anschlusswinkeln und Höhenunterschieden sowohl am Objekt als auch im Griffbereich aus.
- Geeignet für flache und unebene/gekrümmte Oberflächen.
- Kann sowohl trockene als auch ölige Oberflächen handhaben.
- Widersteht Scherkräften
PAF – Piab-Automobil-Flachsaugnapf (7 verschiedene Größen, Durchm. 30–125 mm):
- Flach ohne Balg
- Entwickelt für flache, ebene Oberflächen , z. B. dünne Metallbleche in Automobilanwendungen.
- Geeignet für Hochgeschwindigkeitsanwendungen aufgrund der schnellen Freigabe und der stabilen Konstruktion, die den Beschleunigungen und Kräften durch schnelle automatisierte Bewegungen standhalten kann.
- Entwickelt für trockene und ölige Oberflächen.
- Besonders widerstandsfähig gegen hohe Scherkräfte
Hauptanwendungsbereiche
- Entwickelt für die Bearbeitung von dünnen, sowohl trockenen als auch öligen Blechen in Automobilanwendungen.
- Geeignet für den Einsatz in verschiedenen Industriebereichen, z. B. Haushaltsgeräte, Endmontage, Luft- und Raumfahrt, Holzindustrie und viele mehr.
Verwandte Produkte
- FSCM®: Flexible Saugnapfhalterung, ein flexibles Montagesystem für Saugnäpfe, das speziell für die Autoindustrie entwickelt wurde.
- piCOMPACT®: Piab-Ejektor-Produkte (Vakuum-Ejektoren), die sich gut für die Autoindustrie eignen.
- piSAFE®: Zentralisiertes oder dezentralisiertes Vakuumsystem, EOAT oder Stand-Alone – Das piSAFE-Programm bietet konfigurierbare und leichte Produkte mit hoher Vakuumsicherheit und -leistung.
- Duraflex®-Frictionscups-Programm: Diese Saugnäpfe sind eine gute Ergänzung zu Piab-Automobil-Saugnäpfen, den hochwertigen Saugnäpfen für sehr anspruchsvolle Anwendungen.