- Roboter- und Cobot-Greiflösungen
- Cobots und Roboter-Greifer
- piCOBOT®-Vakuumgreifer
piCOBOT®-Vakuumgreifer
piCOBOT® ist eine Vakuumejektor-Einheit mit integrierten Steuerungen, großen visuellen Statusanzeigen und einem benutzerfreundlichen Display. Erhältlich mit einer elektrischen Schnittstelle sowie mehreren Optionen für die Abmessungen der mechanischen Montageplatte gemäß der Norm ISO 9409-1, sodass sie für den Einsatz mit jedem kollaborativen Roboter sowie kleineren Industrierobotern verwendet werden kann. Sie sind von Universal Robots zertifiziert und werden direkt am UR-Roboterarm (ISO-9409-1-50-M6) montiert. Optional kann ein Saugnapf direkt an der piCOBOT®-Gewindeschnittstelle montiert werden. Ein verstellbarer High-End-Greifer mit zwei Saugnäpfen kann nahtlos an der piCOBOT®-Einheit angebracht werden. Er ist mit einer Plug-in-Software (URCaps) für das programmierbare Handgerät (Teach-Bedienfeld) ausgestattet, die die Installation, Einrichtung und den Einstieg sehr vereinfacht.

4 Produkte