Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0202750
5 Varianten

Saugnapf VL75FC, G1/4"-G1/8"

Value Line Saugnäpfe sind für Standard-/Basisanwendungen geeignet. Das Programm besteht aus den Formen Flach-Konkav, Balg oder mit Mehrfachbalg. Die Saugnäpfe b...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0202103
  • 0202753
  • 0202751
  • 0202750
  • 0202752

Merkmale

  • Geeignet für flache, leicht gewellte oder gewölbte Oberflächen
  • Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung
  • Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts gerichtet ist
  • Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist
  • Mengenrabatte sind möglich bei Großverpackungen von 30-99 Stück. Ab einer Menge von 100 Stück gibt es einen noch höheren Rabatt
  • PVC-frei, recyclingfähiges Material
0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen