Artikelnummer: 0118505
32 Varianten
Saugnapf BX15P Polyurethan 30/60
Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
M5 AußengewindeBrass
5xM5 InnengewindeAl
M5 InnengewindeAl
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
G 1/8" InnengewindeFiltersieb, Al
G 3/8" InnengewindeAl
1/8" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
1/8" NPSF InnengewindeFilterscheibe, Al
5x1/8" NPSF InnengewindeFilterscheibe, Al
3/8" NPSF InnengewindeAl
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Passend für unebene und poröse Oberflächen, wie z.B. Pappe, usw.
- PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
- DURAFLEX® ist abdruckfrei.